NIEUW: 2 series unmanaged switches | Murrelektronik

maart 5, 2020

NIEUW: 2 series unmanaged switches

Unmanaged switches zijn perfect voor elk soort netwerk waarin netwerkconfiguratie of diagnosemogelijkheden geen rol spelen. Ze zijn vlot en eenvoudig te installeren en in veel verschillende varianten verkrijgbaar. Nieuw zijn de compacte Xelity en de Xenterra ultra dunne unmanaged serie switches.

Xelity -  compacte IP20 switch

De Xelity is ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Eenmaal voltooid zal de serie bestaan uit managed en unmanaged switches met een keuze uit 4, 6, 8, 16 of 24 poorten in een compacte behuizing. De switches hebben een identieke behuizing met push-in terminals voor de voeding waardoor aansluiten eenvoudig is. Ze zijn bestand tegen EMC-invloeden en kunnen redundant gevoed worden, om de beschikbaarheid van het systeem te garanderen. Ze geven voorrang aan Profinet-protocollen tijdens het overbrengen van datapakketten tot 100 Mbit/s. Het brede temperatuurbereik (-25 tot +60 °C) en de UL-certificering maken de serie wereldwijd bruikbaar. 

  • Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland
  • Compact ontwerp met kunststof behuizing 
  • 4, 6 en 8 poortversies
  • Minder dan 150 mm hoog
  • DIN-railmontage en Push-in aansluittechniek
  • Zeer gunstige prijsstelling
  • Prioritering PROFINET-Telegrammen
  • Voor wereldwijd gebruik: UL geregistreerd

Naar de producten in de shop >> 

Xenterra - ultradunne IP20 switch

De Xenterra serie wordt gekenmerkt door een dun maar robuust ontwerp. Xenterra is verkrijgbaar in 5, 8 of 16 poortversies, zodat je de juiste switch kunt kiezen voor jouw toepassing. De switches  kunnen zowel op DIN-rail als aan de wand worden gemonteerd, waardoor de benodigde ruimte kleiner wordt binnen de installatie. De transmissiesnelheid van alle Xenterra switches is 100Mbit/s.

DE KLEINE AFMETING MAAKT NIEUWE TOEPASSINGEN MOGELIJK:

  •  Ze kunnen slim worden geïntegreerd in machines met panel-PC's.
  •  Ze zijn geschikt voor gebruik met zelfaangedreven transportsystemen (AGV) - de switches worden direct aan de wand geschroefd. 
  •  Ze zijn ideaal voor kleine klemmenkasten en smalle schakelkasten.

De kenmerken: 

  • Extreem dun, plaatsbesparend en robuuste IP20 behuizing
  • Maximale flexibiliteit: Beschikbaar in 5-, 8- en 16-poort uitvoeringen
  • DIN-rail of wandmontage
  • Push-in aansluittechniek
  • Prioritering PROFINET-Telegrammen
  • Snel systeemherstel na vervanging module 
  • Voor wereldwijd gebruik: UL geregistreerd

Naar de producten in de shop >> 

Het laatste nieuws

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…

Leer meer

Welke switch kies jij?

In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…

Leer meer

Industriële communicatienetwerken vormen ruggengraat van digitalisering

De hoeveelheid machine- en systeemcommunicatie groeit snel. Netwerken zijn de basis voor gegevensstromen. Om succesvolle digitalisering te kunnen garanderen, is krachtige en…

Leer meer

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...