Murrelektronik på Eliaden | Murrelektronik

april 16, 2026

DECENTRALISERT AUTOMATION: Murrelektronik på Eliaden 2026

I dagens produksjons- og pakkemiljøer endrer forholdene seg stadig. Forventningene til effektivitet, fleksibilitet og bærekraft fortsetter å øke på tvers av markeder. Det som trengs er automatisering som tilpasser seg raskt – uten å øke kompleksiteten.

På Eliaden 2026 viser vi hvordan desentralisert automatisering hjelper deg med å møte disse kravene – med smarte, tilkoblede og modulære løsninger for prosessering, emballasje og intralogistikk.

Enten du bygger nye maskiner eller oppgraderer eksisterende systemer, bringer vår tilnærming intelligens direkte til maskinnivå. Dette bidrar til å redusere ingeniørarbeid, forenkle integrasjon og fremskynde igangkjøring.

Våre modulære plug & play-løsninger støtter denne tilnærmingen på tvers av et bredt spekter av applikasjoner, inkludert:

  • • Emballasjehåndtering
  • • Produktinspeksjon
  • • Industriell robotintegrasjon
  • • Prosessoptimalisering
  • • Palletiseringsprosesser
  • • Hygienisk produksjonsmiljø
  • • Atex godkjente produkter

SMART. EFFEKTIVT. ROBUST.

Vario-X

Fra desentralisert strømforsyning til et fullintegrert kontrollsystem. Modulær, kabinettfri og Codesys-basert.

uKonn-X

Opptil 30 prosent raskere installasjon med digital trinnvis veiledning og ekte plug-and-play-montering.

MVK Fusion CIP Safety

Standard- og sikkerhetssensorer kombinert i én modul. Enkel integrering via PROFINET og EtherNet/IP.

IO-LINK

IO-Link er en globalt standardisert, produsentuavhengig kommunikasjonsstandard. IO-Link bringer transparens og intelligens helt ned til sensor-/aktuatornivå.

Installasjonssystemer for maskinsyn

Plug-and-play-løsninger for ledende kamerasystemer. Desentralisert, robust og rask å distribuere.

Tilkobling

Kontakter og kabler for signal, data og strøm, inkludert høyytelsesløsninger for robotikk.

 

Klar for revolusjon? Møt oss på Eliaden 2026

Mai 27-29 mai 2026 | Lillestrøm, Norge

Hall C / Stand C01-26

Sikre deg din gratis billett her.

 

Het laatste nieuws

uKonn-X at Herding Filtertechnik: Digital navigation for machine installation

Machines and systems are increasingly being designed with decentralized architectures. This creates more space in the control cabinet but also increases complexity in the field.…

Leer meer

Right down to the last sensor: Seamless Automation in the Packaging Line

In the packaging industry, efficiency is not an option—it is a requirement. Production lines must be fast, flexible, and above all, reliable. In this context, Murrelektronik…

Leer meer

Connected Future: These are Murrelektronik's SPS highlights

The world of automation is changing rapidly. It is becoming more electric, more digital, and smarter. Future-courageous solutions are not only flexible and modular, but also robust…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...