Mico67 | Murrelektronik

januari 28, 2025

Mico67; de nieuwe standaard

Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de bewaking van belastingscircuits van de schakelkast naar het veld brengt. Met de slogan "Zo vroeg als nodig, zo laat als mogelijk", belooft Mico67 een intelligente uitschakeling die de efficiëntie en veiligheid van installaties aanzienlijk verbetert.

Geavanceerde beveiliging voor diverse toepassingen


De Mico67 is speciaal ontworpen voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Met een beschermingsklasse van IP67 zijn deze modules ideaal voor situaties waarin een groot aantal sensoren en actuatoren met vergelijkbare vereisten moeten worden beschermd. De module is uitgerust met een M12 L-gecodeerde voedingsconnector die een stroom tot 16 A kan leveren, wat de flexibiliteit in installatieoplossingen vergroot.

Kenmerken en voordelen

Mico67 biedt tal van voordelen voor gebruikers, waaronder:        

  • Stroomcapaciteit: Tot 4 A per poort, met een totale capaciteit van 16 A.
  • Gepatenteerde beveiliging: Voor betrouwbare bescherming van actuatoren, sensoren, DC-motoren, verlichting en veldbusmodules.
  • Eenvoudige installatie: Geen voormontage vereist, wat tijd en kosten bespaart.
  • Diagnostische LED's: Voor directe statusinformatie en probleemoplossing.
  • NEC Klasse 2: Voor extra veiligheid en betrouwbaarheid.

Toepassingsgebieden

De Mico67 is uitermate geschikt voor een breed scala aan industrieën, waaronder machinebouw, intralogistiek, de automobielindustrie, verpakking, en vision-systemen. De module vereenvoudigt het installatieconcept en zorgt ervoor dat veldinstrumenten altijd 100% beschermd zijn, terwijl het ook de noodzaak voor talloze kabellengtes vermindert.

 
Conclusie

Met de Mico67 introduceert Murrelektronik een krachtige oplossing die niet alleen de betrouwbaarheid van decentrale installaties verhoogt, maar ook bijdraagt aan kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. "Ons doel is om ruimtebesparende installaties te bieden die maximale bescherming garanderen, zelfs aan de rand van het veld," aldus Murrelektronik.

Het laatste nieuws

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…

Leer meer

Welke switch kies jij?

In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…

Leer meer

Industriële communicatienetwerken vormen ruggengraat van digitalisering

De hoeveelheid machine- en systeemcommunicatie groeit snel. Netwerken zijn de basis voor gegevensstromen. Om succesvolle digitalisering te kunnen garanderen, is krachtige en…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...