De momentsleutel maakt eenvoudige montage mogelijk met exact het juiste aandraaimoment. Zo zijn alle verbindingen betrouwbaar, stevig en veilig afgedicht.
Het is eenvoudig: draaien – tot je een duidelijke klik hoort. Hierdoor kun je ook bij volbezette verdelers probleemloos werken. Een bijkomend voordeel: geen pijnlijke vingers meer!
Elke connector heeft een geïntegreerde afdichting voor optimale bescherming tegen water, olie, smeermiddelen en andere vloeistoffen.
Onze momentsleutel is beschikbaar voor alle connectoren met sleutelwijdtes van M8 tot M23. Verschillende uitvoeringen van het aandraaimoment zorgen ervoor dat altijd de juiste aandrukkracht wordt toegepast.
Onze connectoren en kabels zijn ontworpen om ook in ruwe industriële omgevingen storingsvrij te functioneren. Met onze producten ben je verzekerd van een betrouwbare, efficiënte en duurzame werking van uw installatie.
De geïntegreerde trillingbeveiliging zorgt ervoor dat de connector stevig blijft zitten, zelfs bij hevige trillingen. De 360°-afscherming garandeert bovendien storingsvrije gegevensoverdracht, ook in omgevingen met een hoog EMC-risico.
De connectoren gebruiken het afdichtingsprincipe van een O-ring en zijn zo beschermd tegen water, olie, smeermiddelen en andere vloeistoffen.
De beschermslangaansluiting en de PUR-omspuiting beschermen elke connector effectief tegen mechanische invloeden zoals stof.