Murrelektronik wil scholen, instituten en andere scholingsinstanties de mogelijkheden bieden om hands-on met decentrale technieken aan de slag te gaan.
Dit kan nu met het Scholingspakket Decentrale Installatie. Met dit pakket kunt u praktijklessen geven over installaties in het veld bouwen, in plaats van alles in de schakelkast aan te sluiten.
U ontvangt een handboek met alle ins en outs en wordt persoonlijk begeleid door één van onze engineers om dit pakket in uw lessen te integreren. Uw mogelijkheden en wensen zijn hierbij het uitgangspunt.
Prijs per pakket € 395,00 incl BTW
| Artikelnr. | Product | Aantal | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 54630 | ![]() | 1 stuks | Impact67 Pro PN DIO8 IOL8 M12L 5P |
| 69011 | ![]() | 1 stuks | Resetbutton met 2 drukknoppen |
| 4000-76056-0000001 | ![]() | 1 stuks | Comlight56 LED signaleringslicht met IO-link interface |
| 7000-40021-6340060 | ![]() | 3 stuks | M12 male 0° / M12 female 0° A-cod |
| 7000-44711-7910150 | ![]() | 1 stuks | M12 male 0° D-cod. / RJ45 male 0° shielded |
| voeding 24V/1A | ![]() | 1 stuks | 24V Voeding 1A met M12 L-cod aansluiting |
Studenten van de opleiding Technicus Engineering op het Curio zijn afgelopen schooljaar aan de slag gegaan met het bouwen van een decentrale installatie.
Zij hebben een proefopstelling gemaakt met een ophaalbrug die aangestuurd wordt door een decentrale installatie. Hiervoor is de Impact67 Master Module gebruikt. Ook is IO-Link geïntegreerd.
Deze installatie is voor een deel decentraal gebouwd. Het doel voor dit schooljaar is een totale decentrale installatie.
Onze scholingscoördinator Thijs van de Ven neemt contact met je op. Hij bespreekt jouw wensen.