Emparro® geschakelde voeding | Murrelektronik

Emparro®

Stabiele stroomverzorging

Geschakelde voeding voor stabiele spanning

De Emparro geschakelde netvoeding van Murrelektronik haalt een rendement tot wel 95 procent. Elke procent rendement scheelt in de portemonnee en vergroot de beschikbaarheid van de machines enorm.

Rendement tot 95 procent

  • Minstens vier seconden lang 150 procent Power Boost
  • Metalen behuizing met optimale elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
  • Derating pas bij 60°C
  • Zeer kleine inbouwbreedte
  • Lange overbruggingstijd bij netuitval
  • Met zeven varianten geschikt voor vele toepassingen
  • Continu 20 procent overbelastingsbescherming
Current Limiter
Efficiëntie
Input Voltage
Mean Time Between Failures
Power Boost
Bescherming tegen beschadigingen door overbelasting

Bij een kortsluiting of overbelasting wordt de uitgangsspanning over een constante stroom geregeld. Het is gelimiteerd tot 100% van de nominale stroom (of tot 150% in de Power Boos Modus). Dit beschermt de voeding tegen beschadiging.

Murrelektronik efficiencypictogram
95% Rendement

Een hoog rendement betekent minimaal verlies van energie, wat zorgt voor lagere productiekosten. De Emparro wordt niet warm waardoor de voeding, en de omringende componenten in de schakelkast niet worden beïnvloed door een oplopende temperatuur. Hierdoor is het ook mogelijk kleinere schakelkasten te gebruiken.

Wereldwijd inzetbaar

Door het brede ingangsspanningsbereik is de Emparro wereldwijd inzetbaar.

Hoge MTBF waarde

Emparro67 heeft een hoge MTBF waarde. MTBF beschrijft de Mean Time Between Failures.

Murrelektronik pictogram powerboost
Startup met een enkele voeding

De Emparro geeft tot 50% meer vermogen om zwaardere belastingen met hogere capaciteit op te starten zonder dat een tweede voeding nodig is.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...