Emparro67 - decentrale geschakelde voedingen | Murrelektronik

Emparro67

Geschakelde netvoeding voor decentrale installatie

Stroomvoorziening direct bij de verbruiker

Emparro67 geschakelde voedingen zijn gemaakt voor industriële toepassingen. Ze blijven spanning leveren ook onder extreme omstandigheden. Het vermogensverlies is laag omdat ze rechtstreeks bij de verbruiker worden geplaatst en omdat pas ter plaatse van 230VAC naar 24VDC wordt getransformeerd. Zo dalen de energiekosten. Een neveneffect: schakelkasten kunnen kleiner worden gemaakt.

Decentrale oplossing

  • Gering vermogensverlies
  • Hoog rendement tot 94,2%
  • Actieve PFC
  • Tot een omgevingstemperatuur van 85°C
  • Zeer robuuste en volvergoten behuizing (IP67)
  • Ook bij volledige belasting veilig aan te raken
  • Bijzonder plat en compact
Beschermingsgraad IP67
Current Limiter
Efficiëntie
Input Voltage
Mean Time Between Failures
Power Boost
Murrelektronik pictogram - ip-beschermingsgraad
Bestand tegen externe invloeden

De unit is stofdicht, bestand tegen invloeden van buitenaf en beschermed tegen tijdelijke onderdompeling, wat wil zeggen tot 30 minuten in water van 1 meter diep.

Bescherming tegen beschadigingen door overbelasting

Bij een kortsluiting of overbelasting wordt de uitgangsspanning over een constante stroom geregeld. Het is gelimiteerd tot 100% van de nominale stroom (of tot 150% in de Power Boos Modus). Dit beschermt de voeding tegen beschadiging.

Murrelektronik efficiencypictogram
95% Rendement

Een hoog rendement betekent minimaal verlies van energie, wat zorgt voor lagere productiekosten. De Emparro wordt niet warm waardoor de voeding, en de omringende componenten in de schakelkast niet worden beïnvloed door een oplopende temperatuur. Hierdoor is het ook mogelijk kleinere schakelkasten te gebruiken.

Wereldwijd inzetbaar

Door het brede ingangsspanningsbereik is de Emparro wereldwijd inzetbaar.

Hoge MTBF waarde

Emparro67 heeft een hoge MTBF waarde. MTBF beschrijft de Mean Time Between Failures.

Murrelektronik pictogram powerboost
Startup met een enkele voeding

De Emparro geeft tot 50% meer vermogen om zwaardere belastingen met hogere capaciteit op te starten zonder dat een tweede voeding nodig is.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...