Murrelektronik

Produktnyheter

jan 13, 2020

Mico Pro® - met geïntegreerde voeding

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik. Dankzij de modulaire opbouw is het systeem nauwkeurig op de gevraagde toepassing af te stemmen. Dit levert een zeer gunstig kosten-bateneffect op bij een maximale ruimtebesparing.

De gepatenteerde uitschakelkarakteristiek zorgt ervoor dat de machine optimaal inzetbaar blijft. Mico Pro zorgt voor een consequente beveiliging van alle last- en stuurstromen en herkent kritieke momenten tijdig. Mico Pro signaleert grensbelastingen en schakelt betroffen kanalen doelgericht af – ‘zo laat als mogelijk, zo vroeg als noodzakelijk.’ Dankzij twee nieuwe systeemuitbreidingen is Mico Pro nu nog veelzijdiger.

Full Power – Mico Pro met geïntegreerde voeding

Nieuwe netvoedingen met een uitgangsstroom van 5 of 10A kunnen direct worden geïntegreerd in Mico-Pro-stations. Omdat ze de separate netvoeding vervangen, zorgen ze zo voor ruimtebesparing in de schakelkast. De taken (verzamelde alarmmelding, vroegtijdige 90 procent-waarschuwing, besturingssignaal voor onderhoud op afstand) worden door de netvoedingen een-op-een overgenomen. In parallelbedrijf kan hierbij maximaal met 20A worden gevoed. Het rendement is hoog, waardoor de temperaturen in de schakelkast laag blijven. De netvoedingen kunnen met slechts weinig handelingen zonder bedradingstijd door praktische steekbruggen met de bewakingsmodules worden verbonden.

NEC-Class-2 – vergemakkelijkt het UL-toelatingsproces

Murrelektronik heeft een groot assortiment modules voor Mico Pro die allemaal gecertificeerd zijn volgens NEC-Class-2 en – dat is opmerkelijk – maximaal 4A stroom kunnen bewaken. Met een krachtige netvoeding kunnen op deze manier veel NEC-Class-2-laststroomcircuits worden opgebouwd. Volgens UL-definitie is er in dergelijke stroomcircuits op grond van de begrensde energietoevoer (100 VA) geen gevaar voor een elektrische schok, evenmin als brandgevaar. De schakelkastcomponenten die in een Class-2-circuit worden toegepast (volgens UL508A), hoeven daarom niet te zijn gecertificeerd door UL. Daarmee is het toelatingsproces voor schakelkasten aanzienlijk eenvoudiger. De overige voordelen: meer ruimte in de schakelkast, eenvoudige keuze van een standaard netvoeding (natuurlijk ook van Murrelektronik) en een beduidend gereduceerde bedrading.