Murrelektronik

Produktnyheter

jan 09, 2020

Krachtige veldbusmodule met M12 connector

De krachtige veldbusmodules MVK Metall en Impact67 van Murrelektronik zijn er nu ook met M12-powerconnector (L-gecodeerd). Dat levert heel wat voordelen op!

MVK Metall en Impact67 met M12 connector (L-coded)

M12 Powerkabel L-coded

De powerkabels kunnen bijzonder goed tegen hoge stromen. Ze kunnen maximaal 16A stroom geleiden, waardoor het mogelijk is om talrijke sensoren en actoren met een hoog energieverbruik aan te sluiten – en dat helemaal zonder extra bijvoeden. Dat betekent in vergelijking met een 7/8”-oplossing met maximaal 9A een hogere stroombelastbaarheid van ongeveer 77 procent. U kunt de voeding ook via meerdere modules doorlussen. Dat vergemakkelijkt de installatie en vermindert de kabeltracés.
Installatieoplossingen met de nieuwe modules zijn klaar voor de toekomst: de PI (PROFIBUS & PROFINET international) heeft de M12 Power (L-gecodeerd) gedefinieerd als power aansluittechniek van de toekomst.

M12 Connectoren geven ruimte in de installatie

De M12-connectoren zijn kleiner en compacter dan de tot dusver gebruikte 7/8"-connectoren. Dat levert een plaatsbesparing in installaties op. De functionele aarde wordt niet meer doorgelust via meerdere modules. In plaats daarvan worden EMC-storingen ‘ter plaatse’ weggeleid – met de praktische aardlitzen van Murrelektronik. Dat leidt ertoe dat storingen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.

Steekplaatsen benutten, maximale power

De I/O-Link-steekplaatsen van de mastermodule zijn multifunctioneel aangebracht. U kunt ze gebruiken voor I/O-Link-sensoren en -actoren, maar ook voor klassieke in- en uitgangen. Eén module verwerkt de meest uiteenlopende signalen. Elke I/O-Link-poort kan bovendien beschikken over een 1A voeding. I/O-Link-apparaten met een hoog energieverbruik kunnen direct vanuit de module worden gevoed, zonder dat er bijvoeding nodig is.

High performance

De modules zijn geschikt voor toepassingen met Fast StartUp (500 ms), Conformance Class C (IRT), Shared Device en Netload Class III. Daardoor kunt u ze ook zonder problemen toepassen in applicaties waarbij een maximaal vermogen en absolute betrouwbaarheid vereist zijn.
Eenvoudig parametreren
Met IODD on Board gaat de gebruiker direct op zijn doel af. Deze functie leent zich perfect voor het toepassen van I/O-Link-apparaten in installatiesystemen. Het voordeel: snelle integratie, korte ingebruiknametijden en maximale flexibiliteit.

‘Met onze nieuwe veldbusmodules zorgen we via de M12-poweraansluittechniek in L-codering dat machines en installaties kunnen beschikken over bijzonder veel energie. Daardoor kunnen er meer sensoren en actoren via één enkele kabel worden gevoed, zelfs als ze veel energie verbruiken. Daardoor is bijvoeden op veel plaatsen niet meer nodig, waardoor niet alleen de installatie eenvoudiger is, maar er bovendien op kosten kan worden bespaard.’ 

Michael Greiner, Senior Product Manager Fieldbus Compact

Eenvoudige diagnose zonder ingewikkelde programmering

MVK Metall en Impact67 werken perfect in combinatie met I/O-Link-hubs van Murrelektronik. Ze zorgen niet alleen voor een aanzienlijke vermeerdering van het aantal in- en uitgangen, maar maken de diagnose ook zo eenvoudig mogelijk. Ze leveren ondubbelzinnige informatie waarvoor in het geheel geen ingewikkelde programmering nodig is, bij de Metall-hubs zelfs voor elk kanaal afzonderlijk.
Zo eenvoudig werkt het: alle diagnose-informatie (bijvoorbeeld kortsluiting) wordt via het GSDML-bestand in een duidelijk omschreven diagnose gecodeerd. Als zich een storing voordoet, worden de I/O-Link-Events die door de hub worden geleverd, door de mastermodules omgezet in overeenkomstige PROFINET-diagnoses. Deze kunnen door de besturing via de GSDML-informatie worden opgesteld en weergegeven als duidelijke tekstinformatie, zonder dat hiervoor ingewikkelde en uitgebreide programmeeraanpassingen nodig zijn. Dat bespaart tijd en sluit het risico van een verkeerde programmering uit.

Wist u al

... dat de veldbusmodules MVK Metall en Impact67 met M12-powerconnectoren perfect samenwerken met het intelligente stroombewakingsysteem Mico Pro? De hoge stromen die kunnen worden gerealiseerd door de M12-powerkabel worden betrouwbaar beveiligd door een vast ingestelde 16A-variant of door een variabel instelbaar alternatief (11 tot 20A flexibel) van Mico Pro. Wie beide componenten gezamenlijk inzet, kan er daarom gerust op zijn: hij kan veilig vertrouwen op een tot in detail afgestelde oplossing.