Murrelektronik

Produktnyheter

jan 07, 2020

Efficiënte installaties met IO-link

IO-Link is het antwoord voor efficiëntere, flexibelere en rendabelere machines. In moderne machines en installaties wordt tijdens het productieproces veel gegevens verzameld. De integratie van IO-Link apparaten vereenvoudigt het verzamelen en verwerken van gegevens en zorgt voor transparantie, van het niveau van de sensor-actor tot aan de cloud. Vier voordelen belicht: 

IP67 voeding Emparro

IO-link inductieve coupler

Verkort de inbedrijfname 

De configuratiegegevens voor slimme sensoren of actuatoren komen direct van het besturingssysteem en hoeven niet handmatig te worden geconfigureerd.

Verlaagt de kosten

IO-Link communicatie vereist geen dure afgeschermde kabels. In plaats daarvan kunnen de standaard M12- of M8-connectoren worden gebruikt. 

Verhoogt de productiviteit

Wanneer een component moet worden vervangen, kan de configuratie direct naar het nieuwe component worden overgezet omdat dit in de master is opgeslagen. Dit maakt vervanging sneller en eenvoudiger, terwijl de stilstandtijd minder wordt. 

Een revolutie in onderhoud

Servicemonteurs krijgen inzicht in de toepassingsprocessen en condities. Reparaties kunnen worden ingepland en onderhoudsroutines kunnen, ook op afstand, worden vastgesteld voordat er een volledige storing optreedt.

Producten uitgelicht: 

  • Decentrale IP67 voeding

Voordelen van de voeding direct naast de belasting:
•  Hoog rendement & minder energiekosten
•  IO-Link is ingebouwd
•  Uitbedraden kost minder tijd
•  Voor zware industriële toepassing
•  Beschermingsgraad IP67

Meer informatie >>

  • IO-link inductieve coupler

De IO-Link inductieve coupler draagt contactloos energie en bi-directionele IO-Link communicatie over. 
•  Maakt korte schakeltijden mogelijk
•  Geen mechanische slijtage
•  Korte schakeltijden, snelle restart
•  Verhoogt de beschikbaarheid van de installatie

Meer informatie >>

Wil je meer informatie? Vraag vrijblijvend een gesprek aan via 085-22 20282 of sales@murrelektronik.nl