Murrelektronik

Produktnyheter

sep 17, 2019

Modlink Heavy: Heavy Duty connector van Murrelektronik voor alle omstandigheden

Met de heavy duty connectoren uit de serie Modlink Heavy van Murrelektronik bent u ook in de zwaarste industriële omgeving verzekerd van een zekere overdracht van signalen, energie, data en pneumatiek.

Modlink Heavy in de Onlineshop van Murrelektronik

Met deze connectoren beschermt u uw interfaces consequent tegen water, koel- en smeermiddelen, en hoge mechanische belastingen. Murrelektronik heeft een breed assortiment heavy duty connectoren, waardoor de flexibiliteit tijdens de configuratie een van de sterkste punten is. Zo kunt u telkens het beste type Modlink Heavy inzetten. De Modlink Heavy connectoren van Murrelektronik zijn ongeëvenaard compact – ze voldoen aan beschermniveau IP68. Dankzij landspecifieke toelatingsnormen zoals UL en CSA kunnen ze over de hele wereld worden gebruikt.


Maximale flexibiliteit

  • vier behuizingstypen
  • zeven bouwgrootten
  • drie vergrendelingsmethoden
  • talloze contactmogelijkheden – vast aantal polen en modulair