Murrelektronik

Produktnyheter

aug 29, 2019

Food & Beverage Pro: Nieuwe M12 kabels die voldoen aan alle reinigingsvereisten

De nieuwe hoogwaardige Murrelektronik Food & Beverage Pro-kabels zijn ideaal voor een installatie waarbij onderdelen in contact kunnen komen met voedsel en voldoen aan alle reinigingsvereisten.

Ideale M12 kabels voor F&B 
Binnen gebieden waar elk onderdeel van een installatie in contact kan komen met het te bereiden voedsel of waar het voedsel weer terug in het verwerkingsproces komt, moeten componenten aan alle eisen van reinigbaarheid voldoen. De materialen mogen het product niet adsorberen of contamineren. De nieuwe hoogwaardige Murrelektronik Food & Beverage Pro-kabels uit Polypropyleen en V4A-Roestvrij staal (1.4404) voldoen aan de laatste eisen van de EHEDG en FDA en zijn daardoor geschikt voor toepassingen in deze zones.

Perfect te reinigen
De Murrelektronik Food & Beverage Pro-kabels hebben een breed temperatuurbereik van -40 tot +105 °C. De kabelsets zijn ook bestand tegen hogedrukreinigers (beschermingsgraad IP69K), en beschikken over een ijsblauwe mantel kleur die helpt bij het identificeren van verontreiniging.

Ongeëvenaarde kwaliteit
"Onze Food & Beverage Pro-kabels zijn ideaal voor gebruik in aseptische gebieden die minimale verontreiniging van pathogene micro-organismen vereisen," zegt Craig Fox, Product Manager - Connectiviteit, van Murrelektronik. "We zijn verder gegaan dan de vereiste eisen van de EHEDG om een product te creëren met de ongeëvenaarde kwaliteit die van Murrelektronik bekend is."