Murrelektronik

Produktnyheter

dec 04, 2018

Perfecte verbindingen voor alle zones van de levensmiddelenverwerking

In de levensmiddelenindustrie zijn hygiëne en reinheid van het allerhoogste belang. De machines en installaties moeten absoluut voldoen aan de eisen die op dit gebied worden gesteld – en dat geldt natuurlijk ook voor de daarbij gebruikte elektronische componenten.

De connectorserie F&B Pro van Murrelektronik is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de levensmiddelenindustrie. De connectoren zijn uitstekend bestand tegen schoonmaakmiddelen, uv-straling en ozonblootstelling – getest volgens IP69K en ECOLAB. De kabel van TPE-S overtuigt bovendien vanwege de indrukwekkende kabelrupsbestendigheid (5 miljoen buigcycli en 2 miljoen torsiecycli). Zowel de PP-omspoten connectoren als de verbindingen van roestvrij staal zijn ontworpen in overeenstemming met de hygiënerichtlijnen van de EHEDG. Door de blauwe kleur zijn de kabels tussen de voedingsmiddelen meteen als vreemd materiaal te herkennen.

De kabel is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende varianten en lengtes, 3-, 4-, 5- of 8-polig, compleet geconfectioneerd of met open kabeleind, chassisdelen, met of zonder led. Alle producten zijn toegelaten volgens UL, de gebruikte materialen conform de vereisten van FDA, (EU) 10/2011 en EG 1935/2004. Deze eigenschappen bieden, in combinatie met de beschikbare veelzijdigheid, maximale functionaliteit voor installatieoplossingen in de levensmiddelenindustrie.