Murrelektronik

Produktnyheter

dec 04, 2018

Optimale bescherming voor mens en machine

In de industriële automatiseringstechniek neemt veiligheid een belangrijke plaats in. Murrelektronik biedt met de veldbusmodule MVK Metall Safety een bijzonder interessante oplossing voor veiligheidstechnische installaties. Daarmee kunt u voldoen aan hoge standaards: Safety Integrity Level 3 (volgens IEC 61508 en IEC 62061) en Performance Level e (volgens EN ISO 13849-1). Voor de juiste inzet per specificatie zijn er twee varianten: een zuivere ingangsmodule en een gemengde module met in- en uitgangen.

Safety Man

MVK Metall Safety van Murrelektronik in een logistieke toepassing

MVK Metall Safety

Noodstop en reset drukknoppen van Murrelektronik

Bij automatiseringsoplossingen met de MVK Metall Safety worden getroffen uitgangen doelgericht via signalen vanuit de besturing gedeactiveerd. Dergelijke systemen verlangen dat de afzonderlijke componenten voldoen aan de veiligheidstechnische vereisten, dat een veilige besturing (F-PLC) veilige signalen overbrengt en dat de betrouwbaarheid van de overdracht gegarandeerd is.

Het alternatief voor de F-besturing

Als in de besturing de functie ‘safety integrated’ is geactiveerd, kunnen veilige in- en uitgangen met de IP67-compactmodule MVK Metall ook rechtstreeks worden verbonden met de veelvuldig toegepaste Siemens Sinumerik 840D SL Profinet CNC. Veiligheidsdata van de sensoren wordt zo direct via het busprotocol aan de besturing verzonden. Ze hoeven niet meer passief in de schakelkast te worden aangesloten. Op deze manier kunt u voldoen aan hoge veiligheidsnormen (SIL3 en PLe).

Perfect afgestemd

De Murrelektronik-veldbusmodule MVK Metall Safety is er als ingangsmodule en als een gecombineerde module met veilige in- en uitgangen. Per M12-steekplaats zijn er twee ingangen beschikbaar, die naar gelang de toepassing voor een veilig enkel- of dubbelkanaals circuit worden gebruikt. Bij dubbelkanaals toepassingen kunnen de kanalen equivalent of antivalent met elkaar worden geparametreerd. Bovendien kan de discrepantietijd worden ingesteld. Dat kan van belang zijn als bijvoorbeeld twee sensoren verschillende reactietijden vertonen en ze daarom precies op elkaar moeten worden afgestemd.
Om een veilige overdracht van de gegevens te kunnen garanderen, werkt MVK Metall Safety met het overdrachtsprotocol PROFINET/PROFIsafe. Failsafe data wordt met PROFIsafe via dezelfde veldbuskabel verzonden als niet-beveiligde signalen. Hierdoor kunnen standaard IO-modules in hetzelfde netwerk  geïntegreerd worden, zonder dat hierdoor onoverzien meerwerk ontstaat bij de engineering en installatie. Dit kan een enorme besparing opleveren bij de bekabeling. Bovendien kunt u een bestaande veldbustoepassing zonder ingrijpende veranderingen upgraden tot een veiligheidssysteem.

Aanzienlijke uitbreiding van het aantal beveiligde uitgangen

Als u een installatieoplossing realiseert op basis van het modulaire veldbussysteem Cube67 en er moet voldaan worden aan de hoogste veiligheidstechnische eisen, dan is een gecombineerde toepassing van de compacte en beveiligde veldbusmodule MVK Metall Safety met Cube67-K3-modules een aantrekkelijke oplossing. Via de veilige uitgangen van de MVK Metall Safety worden – aangestuurd door een PROFINET/PROFIsafe-Controller – maximaal twaalf veilige uitgangen op de K3-module gecreëerd. Deze zijn verdeeld over twee veiligheidscircuits met elk drie dubbel bezetbare M12-steekplaatsen. Hierdoor wordt het aantal veilige uitgangen op eenvoudige wijze verdubbeld. Omdat er geen veiligheidsrelais meer nodig zijn, levert dit extra ruimte op in de schakelkast, terwijl de installatie door het lagere aantal kabels aanzienlijk sneller verloopt.

Uitgebreide diagnosemogelijkheden

Omdat de sleutel tot rendabiliteit in de machine- en installatiebouw voornamelijk bestaat uit het reduceren van onvoorziene stilstand, is de uitgesproken diagnosefunctionaliteit van MVK Metall Safety een onderscheidend pluspunt. Alle kanalen worden onafhankelijk van elkaar gecontroleerd op storingen als overbelasting, sensorkortsluiting of kabelbreuk. Storingen worden door led’s op de exacte storingsplaats aangeduid en doorgegeven aan de besturing. Hierbij wordt uitsluitend het door de storing getroffen kanaal afgeschakeld, de overige kanalen die geen storing hebben blijven normaal inbedrijf.

De ingangen van de module zijn daarnaast beveiligd tegen onderlinge sluiting. Storingen als gevolg van kabelbreuken of aardsluiting worden onmiddellijk herkend en kanaalspecifiek doorgegeven. U kunt deze testpulsen deactiveren, bijvoorbeeld als er lichtschermen worden gebruikt die zelf op kortsluiting controleren.

Naast de varianten met 7/8”-powerconnectoren en M12-aansluiting voor de veldbuskabels biedt Murrelektronik met de Push-Pull module ook oplossingen voor bepaalde vakgebieden binnen de automotive. Deze hebben als voordeel dat kabels naar de module toe in één handeling en zonder gereedschap kunnen worden aangesloten.

Als aanvulling op de integratie in veiligheidstechnische toepassingen biedt Murrelektronik een breed productportfolio aan NOODSTOP- en RESET-drukknoppen, die eenvoudig stekkerbaar, met voorgeconfectioneerde M12-kabels (4-, 5- of 8-polig), op het systeem kunnen worden aansluiten. Dankzij deze tijdsbeparende oplossing voorkomt u dat kabels verkeerd worden aangesloten. Via het ‘plug & play’-concept worden de bedienknoppen onmiddellijk in de machines en installaties geïntegreerd. Vooral de 42 mm-varianten kunnen bijzonder snel worden gemonteerd. Daarvoor hoeft slechts een metalen clip te worden vastgeschroefd – bijvoorbeeld op een aluminiumprofiel – waarna de behuizing kan worden opgeklikt en de M12-kabel vastgedraaid. Via toebehoren kunnen varianten zoals een NOODSTOP met verlichting of RESET-knop direct op de veldbusmodule MVK Metall Safety worden aangesloten. Alle componenten met verlichte RESET-knop worden standaard geleverd met meerdere gekleurde inserts. Deze kunt u op eenvoudige wijze in het lichtgevende element schuiven, zodat ze in de door u gewenste kleur oplichten.