Murrelektronik

Produktnyheter

dec 04, 2018

M12 Push-Pull: Het universele snelaansluitsysteem

Wie vaak M12-kabels installeert, heeft zich beslist al eens afgevraagd of er een betrouwbaar snelaansluitsysteem bestaat dat universeel toepasbaar is en onder de meest uiteenlopende omstandigheden standhoudt. Het antwoord hierop luidt vanaf nu: ja!

De M12 Push-Pull is een uniform systeem waarop u met een aanzienlijke tijdsbesparing M12-kabels kunt aansluiten. Dankzij een intensieve samenwerking van de belangrijkste producenten van connectoren is het gelukt de markt te verrijken met een gestandaardiseerd product van hoogwaardige kwaliteit.
Het aansluiten verloopt met een push-pull-systeem. De installateur kan de kabel, die er hetzelfde uitziet als een ‘gebruikelijke’ M12, zonder gereedschap bijzonder snel monteren. Afhankelijk van het aantal kabels dat iemand monteert, kan de installatietijd hierdoor met circa 80 procent teruglopen. De connectoren met de push-pull-aansluittechnologie zijn met name uitermate praktisch toepasbaar in installatieomgevingen waar weinig ruimte beschikbaar is.

Bestaat het gevaar dat de snelheid ten koste gaat van de betrouwbaarheid? Duidelijk antwoord: nee, in tegendeel. Bij M12 Push-Pull wordt de male of female connector ‘vergrendeld’ op een speciaal daarvoor bestemde aansluiting. De verbinding is daarmee in ingestoken en vergrendelde toestand dicht conform beschermingsgraad IP67. Dankzij de akoestische en haptische terugmelding weet de monteur zeker dat aansluiting succesvol is.

Onze prognose: de nieuwe standaard M12 Push-Pull zal de nieuwe trend worden. Dankzij deze stevige impuls voor de M12-connectoren zullen deze voor veel andere applicaties de voor de hand liggende keuze worden. Daarmee begint een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de M12-connectoren.