Murrelektronik

Produktnyheter

mei 24, 2018

Slim netwerken - Perfecte ProfiNet koppeling in het Industriële veld

Murrelektronik heeft een nieuwe reeks managed switches ontwikkeld, speciaal voor ProfiNet netwerken. Tot op heden was het kostbaar om een managed ProfiNet switch te gebruiken om daarmee te voldoen aan de ProfiNet Ontwerp Richtlijn. Maar met de komst van de nieuwe Murrelektronik TREE Managed Switch serie is het mogelijk om op economische wijze een perfecte netwerk koppeling te maken en te voldoen aan de richtlijnen voor ProfiNet installaties.

Perfecte netwerkkoppeling
De Managed switches van Murrelektronik zorgen voor een perfecte netwerkkoppeling in het industriële veld en bieden uitgebreide diagnostische functies.  De inbedrijfname verloopt binnen korte tijd via een automatische toewijzing van de besturing. Met behulp van de geïntegreerde ProfiNet-topologieherkenning en de prioritering van ProfiNet-telegrammen wordt de beschikbaarheid van het netwerk aanzienlijk uitgebreid.

Daarnaast maken ze het mogelijk fouten snel te lokaliseren en kostbare stilstand tijden aanzienlijk te verminderen. Door de prioritering van PROFINET-telegrammen worden o.a. realtime gegevens en alarmen met prioriteit overgedragen.


‘Neighbour detectie
De ‘neighbour’ detectie vereenvoudigd het uitwisselen van componenten, valt een deelnemer van de Profinet topologie uit, dan wordt deze fout opgemerkt door de "Neighbour" detectie van de managed switch. Dezelfde methode wordt gebruikt om een reserve onderdeel te herkennen en direct automatisch te programmeren.

Robuust en duurzaam
De switch is geschikt voor toepassing in de smerige en stoffige industriële omgeving, zelfs bij extreme temperaturen. Daarnaast is de switch compact gebouwd, volledig vergoten en beschikt over beschermingsgraad IP67; de M12 aansluittechniek is waterdicht.

MRP - Ringvorming
Profinet managed switches kunnen als Slave-deelnemers in een redundant netwerk worden geïntegreerd.  Voor de gebruiker betekent dit, dat de betrouwbaarheid toeneemt doordat gebruik gemaakt kan worden van redundante bedrading. Is de weg voor data-overdracht onderbroken dan kan de communicatie via de andere zijde van de ring verder lopen.

Diagnose
De switches bieden een breed scala aan diagnosemogelijkheden met netwerkstatistische functies. De topologie wordt automatisch aangemaakt en zorgt voor herkenning van een volledige strenguitval. Ook kanaalstoringen en kanaalverliezen worden tijdig herkend, waardoor uitval van de machine wordt vermeden. Daarnaast worden sluimerende storingen herkend via de webserver van de apparaten. Voor het monitoren van het netwerk verkeer beschikken de switches over mirror poort functionaliteit.

Enkele kenmerkende voordelen van de TREE Managed Switch serie:

  • Tijdbesparing tijdens inbedrijfname, door PROFINET-toewijzing van de besturing.
  • Eenvoudig componenten wisselen, door de praktische "Neighbour" detectie van defecte deelnemers en automatische programmering – spaart tijd en zenuwen
  • Meer plaatsruimte in de schakelkast, door verplaatsing van de netwerk distributie in het veld – schakelkasten kunnen kleiner gedimensioneerd worden!
  • Hogere betrouwbaarheid bij diagnose op afstand, door gebruik te maken van een veilige HTTPS-server en een wachtwoord beveiligde administration
  • Eenvoudige ProfiNet analyse, door netwerk monitoring d.m.v. een mirror poort

Downloaden