Murrelektronik

Produktnyheter

dec 04, 2018

Modlight Illumix: Stralend licht met een laag energieverbruik

De machinelampen uit de serie Modlight Illumix van Murrelektronik zorgen voor optimale belichting van machines en installaties met onderhoudsvrije en duurzame ledtechnologie in daglichtkwaliteit.

De lampen uit de ‘Slim Line’-serie bieden door hun compacte uitvoering een oerdegelijke oplossing voor toepassing in machines en installaties met beperkte ruimtecapaciteit. In een zwaar industriële omgeving (bijvoorbeeld in de traditionele machine- en installatiebouw) vormen juist de lampen uit de ‘Classic Line’-serie met hun aluminium behuizing en het vier millimeter dikke geharde veiligheidsglas de perfecte lichtbron. Voor toepassing in een directe werkomgeving waarbij veel direct contact is met koel- en smeermiddelen, is de Modlight Illumix ‘Xtreme Line’ met zijn hoge veiligheidsniveau IP69K absoluut de beste keuze.

De ledtechnologie van de lampen zorgt voor een veel hoger rendement dan dat van halogeen buislampen, omdat ze met een lichtopbrengst van 105 lm/W en een duidelijk lager stroomverbruik hetzelfde aantal lumen leveren. De ledlampen bevatten geen lood of het giftige kwik en vormen daarom geen belasting voor het milieu.

Nieuw in de portfolio zijn varianten van de series ‘Slim Line’ en ‘Classic Line’ van Illumix waarbij de stroomvoorziening wordt ‘doorgelust’. De nieuwe lampen beschikken over twee stekkerbare aansluitingen: een male om in te voeden en een female om door te lussen. Hierdoor kunnen meerdere lampen in serie worden geschakeld. Op deze manier kunnen lampenkettingen en  verlichtingvelden worden gecreëerd die aanzienlijk sneller kunnen worden geïnstalleerd.