Murrelektronik

Produktnyheter

dec 04, 2018

Met logische verdelers besparen op PLC-ingangen

De intelligente aansluitkap LogiCap van Murrelektronik vormt basismodules van passieve verdelers om tot krachtige beslissende elementen en werkt kostenbesparend door te bezuinigen op het aantal benodigde dure PLC-ingangen.

Vaak moeten in machines en installaties de signalen van meerdere sensoren met elkaar worden verbonden om betrouwbare informatie over de actuele machine toestand ervan te kunnen verkrijgen. Daarvoor wordt doorgaans teruggegrepen op een veldbussysteem – waarvoor een hoge investering en specifieke kennis nodig is – of worden sensorsignalen afzonderlijke naar de schakelkast gebracht. Maar daar kleven drie grote nadelen aan. Ten eerste: er moeten voldoende PLC-ingangen of IP20-ingangsmodules beschikbaar zijn. Ten tweede: de signaalverwerking vindt plaats in de besturing, en dat betekent meer programmering en langere signaalcyclustijden. Ten derde: de bedradingstijd is groot door het groot aantal kabels dat gelegd moet worden.

Daarom heeft het vaak zin om de logische vergelijking van de sensoren al in de directe omgeving van het arbeidsproces te laten plaatsvinden. Dit kan heel eenvoudig met LogiCap van Murrelektronik: De intelligente aansluitkap kan op standaard passieve-verdeler-basismodules van Murrelektronik met vier, zes of acht steekplaatsen worden opgestoken, waardoor maximaal 16 ingangssignalen met elkaar worden verbonden. Afhankelijk van de programmering wordt in de intelligente aansluitkap, en dus ‘ter plaatse’ gecontroleerd of aan de ingestelde logische voorwaarde wordt voldaan en een uitgang geschakeld kan worden. Deze informatie kan direct worden verzonden naar de besturing, maar als alternatief kan de logische verdeler ook via een niet afgeschermde standaard M12-kabel naar een ingang in een veldbussysteem worden geleid.

In totaal kunt u in de LogiCap negen voorgedefinieerde logische verbindingen (EN, OF en XOR) via een draaischakelaar instellen. Dat zorgt voor flexibiliteit. Bovendien kunt u – afhankelijk van de toepassing – elke afzonderlijke ingang per DIP-schakelaar deactiveren zonder lastige brugconnectoren, zoals bij gebruikelijke logische verdelers wel het geval is. De intelligente aansluitkap LogiCap is uitgerust met diagnose-leds, die melden een te lage of te hoge bedrijfsspanning, het voldoen aan de logische voorwaarden en mogelijke kortsluiting aan de uitgang.

Als resumé biedt LogiCap machine- en installatiebouwers met de talrijke instellingen en de mogelijkheid verschillende verdeler-basismodules aan te sluiten, maximale flexibiliteit en een optimale prijs-prestatieverhouding.