Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Industrieën / Logistiek / Sorteer inrichtingen

Logistiek

Oplossingen voor het sorteren van planten

Cube20 beschikt over een kanaal dichtheid van bijna 500 I/O-punten op slechts 90 cm, waardoor het een uiterst compacte veldbus I/O-station voor in de schakelkast is. M8 connectoren zijn geschikt voor het aansluiten van sensoren in een beperkte ruimte.

Impact20

Example of use

Installation time reduced by 80%

Many actuators and sensors are installed in logistics and materials handling systems and a lot of...  meer

Produktnyheter

Noodstop- en resetknoppen: plug-and-play

Nieuw: veiligheid met één klik. De noodstop- en resetknoppen van Murrelektronik laten zich met...  meer

Produktnyheter

Eenvoudig toegang

Bij Modlink MSDD kunnen energie en data via een enkelvoudig frame worden aangesloten.  meer

Produktnyheter

Veelkleurige lichteffecten

De NOODSTOP- en RESET-drukknoppen van Murrelektronik worden via voorgeconfectioneerde M12-kabels...  meer