Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Industrieën / Logistiek / Koel en bevroren logistiek

Logistiek

Solutions for Refrigerated and Frozen Logistics

De robuuste M12 connector M12 Steel van roestvrij staal is uitermate geschikt voor temperaturen van -40 tot +105° C. Speciale aansluitkabels van PUR en Santoprene materiaal zijn ontwikkeld voor toepassingen in de food & beverage industrie.

M12 Steel

Example of use

Installation time reduced by 80%

Many actuators and sensors are installed in logistics and materials handling systems and a lot of...  meer

Produktnyheter

Noodstop- en resetknoppen: plug-and-play

Nieuw: veiligheid met één klik. De noodstop- en resetknoppen van Murrelektronik laten zich met...  meer

Produktnyheter

Veelkleurige lichteffecten

De NOODSTOP- en RESET-drukknoppen van Murrelektronik worden via voorgeconfectioneerde M12-kabels...  meer