Murrelektronik

Food & Beverage en verpakken:

Oplossingen voor de energieverzorging

Energie is in de voedingsmiddelenindustrie nodig voor de meest uiteenlopende gebieden. Regelrechte kostenposten zijn hier koelprocessen (koel- en vriesinstallaties), transport-, afvul- en energieverslindende machines in de productie. Volgens recente studies zijn de energiekosten in de producerende industrie een derde van de totale operationele kosten.

DE EISEN

  • Reductie van het energieverbruik
  • Redundante stroomvoorziening
  • Bufferen korte onderbrekingen in de netspanning
  • Intelligente distributie
  • Intelligent afschakelen van machine-onderdelen
  • Storingsvrije werking

Nieuwe en vooral eenvoudige oplossingen voor het verminderen van het energieverbruik zijn van harte welkom om onder de kosten druk in de markt te kunnen blijven bestaan. Murrelektronik producten kunnen daaraan bijdragen!

  • Hoog efficiënte voedingen met een rendement van minimaal 95% voor een maximale efficiëntie.
  • LED-technologie in signaalzuilen in plaats van gloeilampen voor een 70% lager energieverbruik
  • MICO+ output kanalen kunnen worden uitgeschakeld via een stuuringang wanneer machine-delen niet nodig zijn. Hierdoor worden alleen de verbruikers van energie voorzien die het ook echt nodig hebben. Dit bespaart energie, zorgt voor minder verlies, verlengt de levensduur en productiviteit. Als een uitgeschakeld onderdeel van de machine weer nodig is, kan met MICO+ snel weer worden geactiveerd.
  • Modules zoals MVK Metall PROFIenergy schakelen led’s en actuator uitgangen uit wanneer deze niet nodig zijn, zoals tijdens pauzes. Hierdoor hoeft het systeem niet opnieuw worden opgestart, maar wordt ook geen onnodige energie verbruikt.
  • Ventielstekkers en passieve verdelers met vermogensreductie zorgen voor een energiebesparing van 60 tot 80% tijdens “houdt bedrijf”

Om het risico van een defecte voeding van te voren reeds uit te sluiten biedt Murrelektronik redundante voeding oplossingen. Afgestemde buffersystemen overbruggen bovendien kortstondige spanningonderbrekingen en ingeval van een langdurige onderbreking een gecontroleerde afschakeling van de installatie.

Murrelektronik biedt optimaal op elkaar afgestemde producten voor alle gebieden. Bewezen, zuinig en duurzame oplossingen voor 24VDC en 48VDC voedingssystemen, buffering en distributie - Echt power management niveau.

Produktnyheter

Mico Pro: Current Monitoring Modularized to the Maximum Effect

Mico Pro is the new and innovative current monitoring system from Murrelektronik. The modular...  meer

Produktnyheter

A New Dimension of Decentralized Power Supply

The innovative Emparro67 Hybrid switch mode power supply unit is an all-rounder with many powerful...  meer

Produktnyheter

Emparro67: Power Supply in the Field

A decentralized installation of a 24V DC power supply saves precious cabinet  meer

Produktnyheter

Emparro® 3~ Premium Power

Murrelektronik's Emparro family has a new member. The newly developed Emparro 3-phase power...  meer

Produktnyheter

MICO modules approved for NEC Class 2

Murrelektronik's MICO protective modules for UL508A control cabinets are a proven solution for...  meer

Produktnyheter

Emparro67: Power Supply in the Field

Emparro67 power supply units are specially designed for applications outside the control cabinet....  meer

Produktnyheter

Maximum Energy Efficiency Effects

Energy efficiency in machine tools was a big issue at the EMO exhibition in Hanover. The time of...  meer

Produktnyheter

MICO+ Even more options

MICO+ is the latest member of the MICO family. With appealing features and even more options.  meer

Produktnyheter

Emparro – Simply the Best

The Power Supply Unit with Maximum Efficiency  meer

Produktnyheter

Maximum System Availability

Emparro Cap is Murrelektronik's new buffer module for maximum system availability. The module...  meer

Produktnyheter

MB Redundancy Balance – Share the Load

Maximum machine availability is an important factor for success in industrial processes. To...  meer