Murrelektronik

Food & Beverage en verpakken:

Automatiserings oplossingen

Goede installatieconcepten verbinden alle I/O-punten in een installatie of machine op efficiënte wijze met de besturing.  De definitie van efficiënt in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie kan echter sterk variëren afhankelijk van het toepassingsgebied, omdat er zeer verschillende eisen zijn.

Bij het gedeelte primaire verpakking, moet bijvoorbeeld met hoge IO-dichtheid en hoge snelheden rekeningen gehouden worden. Bij de tertiaire verpakking, is echter de robuustheid van de componenten - vooral ten aanzien van schokken en trillingen - bepalend.

Voor u als een machinefabrikant, is de modulariteit van het systeem, de installatietijd en inbedrijfstellingstijd van de machine van cruciaal belang, voor uw klanten zijn de diagnostische mogelijkheden om snel eventuele fouten op te lossen veel belangrijker. Met dit alles moet rekening gehouden worden bij het kiezen van het juiste installatieconcept om uiteindelijk concurrerend te zijn.

DE EISEN

  • Hoge prestaties
  • Verschillende veldbusprotocollen
  • Modulariteit en flexibiliteit
  • Eenvoudige inbedrijfname
  • Slimme sensoren
  • Actieve veiligheid

Met de verschillende Murrelektronik automatiseringsoplossingen en de flexibele aanpassing aan de behoeften van uw eindgebruikers op het gebied van flexibiliteit, verpakking grootte, af te vullen medium, zijn er geen grenzen. Wij bieden veldbuscomponenten met IP20 beschermingsgraad voor de schakelkast maar ook in IP67 beschermingsgraad voor de installatie direct in het veld. PLC en veldbus onafhankelijk, met als eerste prioriteit voor onze engineers de modulaire en flexibele structuur en eenvoudige, sneller inbedrijfname. Dit geldt ook voor de passieve IO-boxen, die als zelfstandig systeem of als aanvulling op een veldbussyteem de decentrale installatie nog uitgebreider maakt.

Ook de veiligheid van mens en machine door actieve of passieve veiligheid componenten, de verknoping van machines vanuit het oogpunt Industrie 4.0, evenals de integratie van nieuwe technologieën, zoals IO-Link zijn eenvoudig te realiseren.

Bij Murrelektronik kunt u kiezen uit veelzijdige installatieconcepten. Wij bieden niet slechts één oplossing voor een uitdaging. In plaats daarvan, hebben onze klanten de keuze uit meerdere installatieconcepten. U kunt zelf kiezen voor de accenten die voor u belangrijk zijn, zo bieden wij niet alleen een oplossing die voldoet aan de technische eisen, maar bijvoorbeeld ook waar de nadruk op het gebied van economische waarden ligt.

Produktnyheter

Cube67 Diagnostics Gateway: Diagnostics Made Easy

Murrelektronik's Cube fieldbus system offers extensive diagnostic options. A new diagnostics...  meer

Produktnyheter

Installation as easy as closing the handle

Connecting machine components is easier now with the Modlink Vario Square, Murrelektronik's...  meer

Produktnyheter

Less effort, less trouble

No other system within industrial automation will provide larger payback like passive distribution...  meer

Produktnyheter

Industrial Ethernet Connectors: The largest selection

Murrelektronik offers the widest range of Industrial Ethernet connectors on the market. No matter...  meer

Produktnyheter

MVP12 Steel: 100% Clean, 100% Simple

Machine components and installations in the F&B industry have to be easy to clean. As a result,...  meer

Produktnyheter

Cube20S – Small, Fast and Safe

Safety is a major topic in the automation industry. The goal is to provide the best protection...  meer

Produktnyheter

What is the easiest way to get the apple into the bottle?

Murrelektronik's MASI68 simplifies decentralized installation solutions – like those in bottling...  meer

Produktnyheter

We Found the Perfect Solution For Us

Single wire connection? Passive distribution boxes? Fieldbus? This question sparks intense...  meer