Transformateur de 20 VA jusqu’à 63 kVA | Murrelektronik

Transformateurs

MTS, MST, MET ou MTL

La tension adaptée à chaque application

Les transformateurs doivent être flexibles car différentes situations nécessitent des tensions différentes. La gamme de produits Murrelektronik offre cette flexibilité, qu'il s'agisse d'un transformateur d'isolation, d'un transformateur de commande ou d'un transformateur de sécurité - nous avons la solution adaptée à chaque application. Les transformateurs Murrelektronik sont fiables et sécurisés. Les diverses tensions disponibles et homologations complètes facilitent l'utilisation dans le monde entier.

Transformateurs d'isolement transformateurs de sécurité et autotransformateurs

  • Gamme de puissance de 20 VA jusqu'à 63 kVA
  • Applications dans le monde entier
  • Flexible et universel
  • Installation facile
  • Des solutions sur mesure
  • Expérience dans la production de transformateurs
  • La production européenne et asiatique offre une grande proximité avec les clients
Bornes à ressort
Homologations
Versions personnalisées
Une fois fixées, connexion permanente

Les connexions avec les bornes à ressort sont fiables même pendant le transport ou dans un environnement industriel à vibration. Pour ceux qui préfèrent les bornes à vis  ils sont également disponibles dans la gamme des transformateurs Murrelektronik. De plus, des bornes de sécurité (jusqu'à 10 A) sont également disponibles.

Pictogramme d'approbation Murrelektronik
Homologations UL & GL

Les transformateurs Murrelektronik sont homologués UL selon la catégorie XPTQ2/8 usage général et amplificateurs et XOUR2/8 Construction seulement. L'homologation GL pour les applications maritimes peut être obtenue pour des solutions personnalisées.

Adaptées à des applications spécifiques

Murrelektronik développe et produit des transformateurs pour des applications et exigences spécifiques. Un processus normalisé garantit des délais de livraison courts.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter