Les alimentations à découpage Emparro® | Murrelektronik

Emparro®

Premium Power

Alimentations à découpage pour une alimentation électrique régulée

Les alimentations à découpage Emparro de Murrelektronik ont un rendement impressionnant pouvant atteindre 95 %. Les pertes de puissance sont ainsi réduites au minimum. Cette réduction de la consommation énergétique contribue à réduire sensiblement les coûts.

Rendement jusqu'à 95 %

  • Alimentation pleine puissance de 150 % pendant au moins quatre secondes
  • Boîtier métallique avec propriétés CEM optimales
  • Réduction de puissance uniquement à 60°C
  • Très petite largeur
  • Temps de pontage élevé en cas de panne de courant
  • Avec sept modèles, c'est la solution pour de nombreuses applications
Limiteur de courant
Power Boost
Rendement
Temps moyen du bon fonctionnement (MTBF)
Tension d'entrée
Protection contre les dégâts liés au surcharge

En cas de surcharge  la tension de sortie est régulée par un courant constant. Elle est limitée à 100% du courant nominal (ou à 150% en mode Power Boost). Cela protège l'alimentation électrique contre les dégâts.

Pictogramme de booster de puissance Murrelektronik
Démarrage avec une seule alimentation

L'appareil fournit jusqu'à 50% de puissance supplémentaire pour démarrer des charges et des capacités plus élevées sans avoir à utiliser une deuxième alimentation.

Pictogramme d'efficacité Murrelektronik
95 % de rendement

Un rendement plus élevé est égal à une perte de puissance minimale  ce qui équivaut à une réduction des coûts d'exploitation. La température de fonctionnement plus basse du Emparro garantit que l'appareil  et ses composant  ne seront pas affectés par l'accumulation de chaleur dans l'armoire. Par conséquent  des armoires électriques de dimensions plus petites peuvent être utilisées.

Valeur MTBF élevée

Emparro67 a une valeur M élevée. MTBF décrit le temps moyen de bon fonctionnement.

Un Acteur international

La large plage de tension d'entrée rend Emparro utilisable dans le monde entier.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter