décembre 18, 2019
分布式自动化解决方案
先进的电气安装概念应该以最佳性价比的解决方案将机器或系统中所有的传感器、执行器连接到控制器或云。想要实现最佳电气安装的关键是要考虑到机器或系统使用周期内的所有阶段。机器和系统的制造商应从所选的电气安装概念中受益,未来的操作人员同样也应从中受益。重点在于要降低总成本的同时在使用周期内各方人员均可从中受益。

制造商如何受益?
-
设计和规划工序得以标准化和简单化
-
大量简化布线工作
-
减少对控制柜的空间需求
-
简化安装(Plug & Play)
-
实际应用中的高度模块化可能性
-
所需组件的型号减少
-
缩短调试时间
-
可快速交付机器
-
集成安全—安全方面是安装概念的一部分
-
通过具有吸引力的整体方案加强竞争力
机器和工厂的运维人员如何获益?
-
发现故障,而不是通过筛查各个通道和各种诊断选项
-
从预防性维护的角度出发,对即将发生故障组件进行主动更换
-
减少停机时间,高度机器可用性,最大化产量
-
过程和日常流程的数字化
现在,还不存在模式化的电气安装解决方案,因为存在各式各样的需求和应用场景。这里仅举三个例子:在某些机器中,紧凑的空间内有许多IO点,而在另一些机器中,这些IO点分布在很大的区域内;一些系统位于受外部保护的环境中,而另一些系统则暴露于恶劣的工业环境下;在某些机器中,必须从控制柜内开始转换电力,而在另一些机器中,可以使用IP67设备将电力转换设置在工业现场。
穆尔电子将如何为您的应用找到最佳的自动化解决方案?
您对您的应用需求有着广泛的了解,而我们在自动化技术和分布式现场安装的各个方面都拥有深厚的专业知识。我们将双方的优势结合在一起,足以创建完美的自动化解决方案。我们的应用工程师会在您进行需求分析,技术概念扩展,经济性评估和决策过程中始终陪伴您。
人人受益!
举个例子:软件工程师
引入以实现最佳性价比的前瞻性安装概念为公司带来了诸多益处。同样重要的是要让参与创建全新安装概念的所有部门和人员均有受益。
举个例子:软件工程师
得益于已实施的解决方案—软件工程师获得了如下好处:
-
可根据需要将配置信息转移至其他机器(复制粘贴即可)。
-
软件配置可以独立于硬件结构进行
-
不必对传感器进行参数设置,直接输入设备文件即可。
-
拓扑识别和详细的诊断,便于故障的排除和纠正
-
在控制软件中建立模块化系统,以实现清晰的选项管理
-
由于无需独立的安全电路,减少编程工作量
-
OPC-UA和IO-Link等工业标准是从云端到IO层的接口。
分布式安装的当前趋势
逐渐形成机电一体化单元
机器和工厂的模块化被认为是未来的商业模式:标准化的机电一体化单元组装灵活,以需求为导向。穆尔电子通过MVK Fusion现场总线产品,以一种简单的方式,实现了标准的模块化。
PROFINET/PROFIsafe模块将安装技术的三个基本功能结合在了同一款紧凑型模块中:
-
标准的数字量传感器和执行器
-
数字安全传感器和执行器,最高可达PLe
-
IO-Link
这样的结合独具创新性。使用MVK Fusion,可有效减少每个模块化单元所需的现场总线模块数量,在最理想的情况下,只需要使用一块即可。这为大量的自动化应用提供具有吸引力的方案,并且对于采购来说也非常乐意见到采取这种方案。
MVK Fusion 配合 Push-Pull连接技术:
构建机器和工厂时的明智之选
MVK Fusion现场总线模块使用Push-Pull连接技术进行连接。只需“咔嚓”一声即可快速安装现场总线和电源连接器。为什么德国领先的汽车行业公司会在其释放的清单中选择Push-Pull连接器—这对于其他细分市场的机器和工厂制造商而言是否也是合适的选择?
快速Push-Pull连接的构想起源于汽车工业。这也就是为什么它对于许多其他行业和应用也是非常具有吸引力的解决方案。 Push-Pull连接器的最大优势在于,它们可以通过几个简单的步骤在短时间内进行组装和连接。
如果只有在组装机器部件时才能确定准确的线缆长度,则自接线Push-Pull连接器将发挥巨大的效果!配合穆尔电子按米出售的线缆,可以在现场自行“生产”切割精准到厘米的连接线缆。
带有Push-Pull连接技术的MVK Fusion已成为在进行构建工厂和机器专业工作时非常有趣的,快速灵活的解决方案。一个很好的例子就是:在大型物流单位中构建自动化工厂。
关于穆尔电子
穆尔电子是全球自动化解决方案在研发、制造、销售方面的领导者。我们的产品可分为四大类:电源及控制柜内系统,接口,线缆及连接器和IO系统。
我们高品质的创新产品和关注市场需求的定位让我们独树一帜。我们以客户为导向的理念确保我们为您量身定制的解决方案可帮助您改进应用。
Les dernières actualités de notre société
One for all – Modlight60 Pro RGB
The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.
Order with only a few clicks - automatically fill your cart and save time
Did you already know? Our Easy-Import-Export Function allows you to use our Online Shop ever more efficiently. Use Copy & Paste to copy and paste item lists directly from your ERP…
A high-performance all-rounder
The Vario-X Controller from Murrelektronik is a robust and reliable industrial PC for challenging production and manufacturing applications.