Connected future
Avec le système Vario-X, vous installez votre machine de manière décentralisée et flexible, sans armoire de commande. Associé à un jumeau numérique, vous pouvez tester et optimiser virtuellement votre machine avant sa mise en service. Restez compétitif et répondez rapidement aux nouvelles exigences de l'industrie automobile.
Exemple de cas d'utilisation Demander maintenant télécharger la brochure (PDF)
Le Vario-X offre tout ce dont vous avez besoin pour une installation décentralisée sans armoire de commande. Sa conception modulaire vous permet d'ajouter ou de remplacer facilement des composants, comme dans un système modulaire.
La station Vario-X est le cœur de la plateforme d'automatisation Vario-X. Vous placez les modules nécessaires sur le backplane, ce qui permet une flexibilité maximale d'installation.
Vario-X est un système ouvert qui intègre de manière transparente des composants tiers. Il offre flexibilité et interopérabilité, ce qui vous permet d'utiliser et de personnaliser différentes technologies pour créer la solution idéale pour votre entreprise.
Le Vario-X offre tout ce dont vous avez besoin pour une installation décentralisée sans armoire de commande. La conception modulaire vous permet d'ajouter ou de remplacer facilement des composants individuels, comme dans un système modulaire. Cela vous permet d'installer facilement une grande variété de machines. Il suffit de choisir les bons modules.
Nous proposons des solutions personnalisées pour votre application. Choisissez parmi notre large gamme de produits - des connecteurs, systèmes d'E/S et alimentations aux solutions de réseau et au système Vario-X.
Sortez de l'armoire de commande et allez sur le terrain. Le système Vario-X est axé sur la décentralisation. Le matériel, les logiciels et le concept d'installation fonctionnent ensemble de manière transparente - du système d'automatisation aux blocs d'alimentation, aux solutions de réseau, aux systèmes d'E/S et aux connecteurs.
Un jumeau numérique permet la mise en service virtuelle des machines, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent, de réduire les erreurs et d'accroître l'efficacité et la flexibilité de la production.
Simulation matérielle
Simulation électrique
Simulation logicielle
Testez vos systèmes et machines de production dans un environnement simulé avant qu'ils ne soient réellement installés. La simulation vous permet de détecter et de résoudre les problèmes à un stade précoce, de réduire le temps de mise en service et de diminuer les coûts.
Optimisation des processus
Surveillance de l'état
Apprentissage automatique
Le jumeau numérique simplifie la mise en œuvre en identifiant rapidement les problèmes potentiels. Il réduit le temps de mise en service en permettant d'optimiser les systèmes avant leur mise en œuvre physique.
La création de schémas de circuit nécessite moins de planification. Il n'est pas nécessaire d'établir un schéma de câblage pour chaque fil. Au lieu de cela, des connecteurs et des modules pré-assemblés sont utilisés pour la planification.
L'installation décentralisée élimine les composants tels que les rails DIN, les borniers et les traversées de cloisons. Cela réduit le nombre de pièces et de fournisseurs.
Les composants standardisés permettent à des travailleurs non qualifiés d'installer le système. Un système existant peut être étendu rapidement et facilement.
Des modules logiciels prédéfinis ou une solution programmée sur mesure vous permettent d'installer la machine en fonction de vos besoins.
Même un personnel non formé peut mettre le système en service. La réduction du risque d'erreurs augmente le rendement et accélère le retour sur investissement.
Des indicateurs LED clairs signalent rapidement les défaillances. Les composants défectueux sont remplacés et le système est à nouveau opérationnel. Les temps d'arrêt sont réduits au minimum.
L'utilisation de l'électricité à la place du pneumatique permet des améliorations radicales à tous égards. Avec le système Vario-X, le changement est facile et durable - l'augmentation de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de CO₂ et l'augmentation de la productivité ne sont plus des phrases creuses.
Vario-X offre une flexibilité exceptionnelle dans la conception des systèmes, ce qui permet d'adapter la ligne de production à vos besoins et à vos exigences. Les systèmes peuvent être personnalisés et adaptés avec souplesse, ce qui simplifie et accélère considérablement les processus de production.
Le backplane supporte les modules de la station Vario-X. Les modules peuvent être montés côte à côte. Il distribue la tension d'alimentation, la très basse tension de sécurité, le bus de terrain et l'Ethernet Gigabit aux dispositifs montés.