U bevindt zich hier: Home / Produkten / Aktueel / Safety
SAFETY AKTIEVE VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE, EFFEKTIEVE NOOD-STOP BEDRADING

Safety

Afhankelijk van de toepassing, kunnen de machineinstallaties in veilige en onveilige zones worden onderverdeeld. Onze ervaringen in werktuigbouw heeft aangetoond dat ongeveer 90% van technische safety-toepassingen aan de vereisten van EN 954-1, Categorie 3 voldoen. Slechts 10% voldoet aan het hoogste niveau, Categorie 4 (Bron: VDW).

De aktieve veiligheidsproducten werden ontworpen voor toepassingen overeenkomstig de bepalingen van EN 954-1 Categorie 4. Deze tarten een technisch en financieel hoge benadering en overschrijden vaak de praktische vereisten.

Passieve veiligheidstechnologie …
  • Vertegenwoordigt een mijlpaal op weg naar veiligheidstechnologie
  • Voldoet aan alle vereisten van EN 954-1, Categorie 3
  • Heeft indrukwekkend veel technische en financiële voordelen

De vereisten worden bepaald op basis van de relevante standaards De nieuwe prEN ISO 13849-1 standaard komt overeen met de uitlopende EN 954-1 norm en de norm van DIN EN IEC 61508 (Bron: BGIA).

Noodstop bedrading

De passieve veiligheidsverdelers vervangen de manueel bekabelde NOODSTOP klemmenkasten in het veld. 2-kanaals NOODSTOPdrukknoppen kunnen snel en gemakkelijk verbonden worden met voorgeconfectioneerde M12 kabels met behulp van de veiligheidsverdeler. De verdeler combineert automatisch individuele noodstoppen om een NOODSTOP kring tot stand te brengen.

De extra M12 insteekplaatsen voor gewone erkende drukknoppen en de LED’s maken uw installatie gemakkelijker. De veiligheidsverdeler toont het punt waarop de lijn van de NOODSTOP kring is onderbroken. Dit gebeurt wanneer een noodstopdrukknop wordt bekrachtigd. Dit heeft enorme voordelen tijdens service en onderhoud.