De passieve distributiesystemen van Murrelektronik bieden oplossingen voor complexe en moeilijk te onderhouden bedradingen naar klemmenkasten. Onze verdelers met plastic of metalen behuizing zijn universeel toepasbaar. Alle passieve verdelers zijn voorgetest. Zeker geconnecteerde en voorgeconfectioneerde kabels maken de bedrading van sensoren en aktoren snel en gemakkelijk. De verdelers van Murrelektronik helpen u om uw installatietijd en onderhoudskosten beduidend te drukken.
Onze nieuwe M8 verdeler Exact8 heeft een uiterst smal ontwerp - het is slechts 30 mm breed. Het is volledig ingekapseld en zijn nieuwe behuizingsconcept biedt een grote verscheidenheid van mogelijke installaties aan. De familie Exact8 bestaat uit 4-weg tot 10-weg verdelers in 3- en 4-poolversies. De verdelers kunnen worden aangesloten met een vaste, ingekapselde hoofdkabel. Dit is ook mogelijk via een kap met kliksluiting die zonder hulpmiddelen kan worden aangesloten.
Met de familie MVP12, biedt Murrelektronik een breed gamma van passieve M12 verdelers aan, die voor universeel gebruik in materiaalverhandelings-, montage- en testsystemen, of in robotica werden ontworpen.
Voor in het bijzonder moeilijke omgevingen, bieden wij de uiterst robuuste en totaal ingekapselde MVP12 metaalverdeler aan. Deze verdeler kan dicht bij het proces worden aangesloten door een vaste voedingskabel of een M23-connector. In de familie MVP12-M zijn ook intelligente diagnose verdelers, volledig afgeschermde varianten, verdelers voor nominale spanningen tot 125 Vac/Vdc, en ATEX-II 3 G/D goedgekeurde varianten.
De 2-kanaals NOOD-UIT drukknoppen kunnen snel en gemakkelijk verbonden worden met het Murrelektronik safety distributie systeem door gebruik te maken van voorbekabelde M12 kabels. De safety verdeler verbindt automatisch de drukknoppen met een NOOD-UIT lijn. MSDS biedt visueel via LED een terugmelding aan, wat wijst dat er op een NOOD-UIT drukknop werd gedrukt.