Op het gebied van sensor/aktor aansluittechniek, biedt Murrelektronik u een uiterst breed gamma van kabeltypes en kleuren aan. M8/M12 sensorbekabeling is snel en betrouwbaar met een draaimomentsleutel aan te sluiten. De ventielconnectoren van Murrelektronik werden ontworpen voor allerlei verschillende types van ventielen. Zij werden uitgevoerd met aangegoten bekabeling, hebben een geïntegreerde LED en een ontstoringskring.
Op het gebied van M12 verbindingen, biedt Murrelektronik MQ12 aan - een uniek snel-sluitsysteem dat op om het even welke sensor past. M12 Steel is een connector die de uiterst hoge eisen in de voedselindustrie tegemoet komt door zijn roestvrij stalen uitvoering en zijn IP68/69K beschermingsgraad.