17 Juli 2007
De M12 norm is momenteel de overheersende standaard wat betreft sensor- en aktor bekabeling op het gebied van de machineinstallatie. Normaal wordt de connector geschroeft aan de sensor/aktor. Nochtans, is een gekartelde schroef met een geïntegreerden moer die in installaties wordt gebruikt, reeds verschillende jaren bij Murrelektronik beschikbaar. Dit versnelt enorm de installatie. Deze connector kan ook worden aangedraaid door gebruik te maken van een draaimomentsleutel, zelfs in situaties waar de ruimte beperkt is.
De tijd van de kabelinstallatie van de sensor/aktor speelt een belangrijke rol in systemen die een groot aantal sensoren en aktoren gebruiken. Deze kan u terugvinden in opslagtechnologie, verpakkingstechnologie, transporttechnologie en installatietechnologie. Er zijn nu vele verschillende M12 systemen met plug-in connectoren op de markt. Toch hebben deze systemen een groot nadeel.
Murrelektronik heeft meer aandacht aan de behoeften van de markt besteed. De produktmanager van een bekende sensorfabrikant zei onlangs het volgende: „Als iemand op de markt komt met een plug-in connectorsysteem, dat geen veranderingen in de sensor vereist, eveneens een eenvoudige M12 connectie heeft, kan worden aangepast en compatibel is met bestaande systemen, als zij dit tevens nog aanbieden aan dezelfde prijs – dan zijn wij geïntresseerd“.
Deze opmerking beschrijft precies wat het probleem is. Slechts een systeem dat precies op de eerder welke gebruikte sensoren en aktoren kan passen is in de praktijk nuttig. Overweeg het feit dat de extra voorraad alleen al voor systeemgebruikers uiterst moeilijk is, in die machines waar connectorsystemen gebruikt worden met en zonder plug-in connector. Twee versies van elke sensor moeten worden gestockeerd en moeten worden verbonden met dure adapters. Sensorfabrikanten moeten ineens drie of vier verschillende fabrikant-onafhankelijke connectorsystemen ondersteunen. Met deze huidige situatie hebben zij ook een groot probleem.
Murrelektronik heeft aan deze marktvereiste voldaan en biedt de eerste oplossing om aan deze behoefte te voldoen: MQ12 - de slimme oplossing! De eerste doelstelling tijdens de ontwikkeling was dat voor standaard sensoren de sensorfabrikanten geen veranderingen moesten aanbrengen.
Informatie betreffende de beschermingsklasse : De schok- en trillingsweerstand en in het bijzonder de prijsstabiliteit van MQ12 in vergelijking met de vorige M12 connector werd eveneens toegevoegd aan de specificatie. De MQ12 connector voldoet aan beschermingsklasse IP67 overeenkomstig DIN 60529, DIN EN 60068-2-27 en DIN EN 60068-2-6. Deze DIN normen werden gebruikt als norm voor het testen van schokken en trillingen.
Nochtans, de manier waarop deze connector werkt is simpel, maar briljant. De connector wordt op de sensor geplaatst. Vervolgens wordt de vlakke pakking in de MQ12 connector onmiddellijk aangedraaid en wordt en de sensor afgrendelt. Nu wordt de MQ12 connector mechanisch bevestigd aan de draad van de sensor. Door 1/4 draai van het afsluitmechanisme met de wijzers van de klok mee te draaien en een optische indicator, wordt aangetoond dat de connector gesloten is.
De installatietijd voor het aansluiten van een MQ12 connector wordt verminderd met maximaal 90%. De nieuwe MQ12 systeem voldoet voor alle klanten en alle marktvereisten. Het is compatibel met bestaande systemen, gemakkelijk en snel te installeren en prijs-neutral met het bestaande M12 programma. Vanaf November 2005, zal MQ12 in vrouwelijke rechte, vrouwelijke 90° en vrouwelijke 90° met LED versies beschikbaar zijn. De beschikbare kabeltypes zijn gele en zwarte PVC en PUR-halogeen-vrije kabel. Als één van de belangrijkste fabrikanten op het gebied van installatiesystemen voor machines en sensor-systemen, heeft Murrelektronik opnieuw zijn hoge graad van innovatie met MQ12 bewezen. We hebben immers een gebruikersvriendelijke oplossing uitgevonden.