U bevindt zich hier: Home / Nieuws / Het laatste nieuws / MVP12 en MQ12
HET LAATSTE NIEUWS

Decentraal installeren met MVP12 en MQ12

20 Juli 2007

De passieve distributiesystemen en de voorgeconfectioneerde kabels zijn een belangrijk deel van om het even welke machine-installatie. Deze vervangen dure klemmenkasten met ingewikkelde bedrading. De verdelers worden geplaatst in dichte nabijheid bij het proces. Deze voorzien de bekabeling tussen sensoren en aktoren, gebruik makend van plugbare, voorgeconfectioneerde kabels.

De passieve verdelers MVP12 en de sensorbekabeling MQ12 van Murrelektronik zijn de ideale combinatie voor uw gedecentraliseerde machines of systeeminstallaties.

Start- en de servicetijden van de installatie kunnen aanzienlijk gereduceerd worden overeenkomstig het motto „Geconnecteerd - wat anders verwachtte u? “ Daarom bespaart u geld tijdens installatie en onderhoud.

De tijd nodig voor installatie wordt verminderd met maximum veiligheid en snelheid door gebruik te maken van de verdeler MVP12. Op deze verdeler sluit u dan de voorgeconfectioneerde MQ12 verbindingskabels op aan om uw sensoren en aktoren aan te sluiten.

Passieve verdeler MVP12 is de perfecte oplossing voor transportbanden en assemblagesystemen, test-systemen en robotica-toepassingen. MVP12 brengt sensorsignalen te samen, recht naast uw machines en systemen.

Evenals versies met een afneembare verbindingkap en een M23 connector, is MVP12 nu ook beschikbaar met een vaste, voorgekableerde PUR-verbindingskabel.

Om het opstarten gemakkelijker te maken, heeft elke poort op de verdeler een LED indicatie om de signaalstatussen te tonen.

De 4-poort of 8-poortversies van de verdeler kunnen naar keuze geïnstalleerd worden. Dit kan „in 1 lijn“ (b.v. op monteerprofielen) of gebruik makend van de standaard 3-gaten methode.

De verbinding aan de sensor of aktor voor MQ12 wordt gerealisseerd door het M12 insteekverbindingssysteem. Dit betekent dat er geen wijzigingen op het sensoreinde worden vereist. MQ12 is volledig compatibel en verwisselbaar met normale commerciële oplossingen. Dit aantrekkelijke en eenvoudige mechanisme vermindert de installatietijd met maximaal 80%. Gewoon „¼ draai – en het is vast“
MQ12 is beschikbaar in een rechte en haakse uitvoering met en zonder LED, evenals mannelijke en vrouwelijke versies.