21 Juli 2007
De consument heeft elk recht om van leveranciers te verwachten dat de hoogste kwaliteit in levensmiddelen wordt geleverd. In deze context, moeten de producenten van levensmiddelen zich niet op de kwaliteit van de ingrediënten alleen baseren. Het productieproces zelf is ook een beslissende factor. De gebruikte machines en de installatie moeten daarom proper en hygiënisch zijn. Met de onbreekbare M12 Staal oplossing, stelt Murrelektronik een sensorconnector voor, die aan de hoogste eisen van de voedings- en drankindustrie tegemoet komt.
De voedingsmiddelenindustrie stelt heel hoge eisen op de producten en de componenten die het gebruikt aangaande hygiëne, netheids- en corrosiebescherming. Dit is waarom het roestvrij staal het materiaal is dat hoofdzakelijk gebruikt wordt, in installatie voor de vervaardiging van levensmiddelen. Hier is een goed voorbeeld: De sensoren die in dit gebied worden gebruikt bestaan gewoonlijk uit één stuk, ingesloten, de behuizing in roestvrij staal. Dit is de enigste manier om de hoogste bescherming en duurzaamheid te garanderen.
Met M12 Staal, heeft Murrelektronik een M12 sensorconnector ontwikkeld die aan de strenge eisen van de voedingsmiddelen-industrie voldoet. Het is conform de beschermingsklassen IP68 en IP69K. M12 Staal kan met zure- en loogrijke reinigingsdetergenten worden gespoeld, en is eveneens corrosiebestendig.
Deze hoge kwaliteit-kenmerken worden mogelijk gemaakt door de volledige roestvrij stalen behuizing van de connector. Hiervooor heeft Murrelektronik een, tot nu toe, uniek productieproces voor M12 connectoren ontwikkeld. Tot nu toe, zijn deze altijd bedekt met een extrussielaag, maar Murrelektronik heeft een volledig nieuwe weg ingeslagen in de productie van M12 Staal. De behuizing bestaat uit een diepgetrokken koker, die na assemblage van de contactdrager samengesteld wordt gevuld. Het resultaat is een connector in V4A kwaliteit van roestvrij staal met een koppelingsring.
Er is een groot aantal varianten van M12 Staal. In de kabelkwaliteit is er een keuze tussen PVC en het levensmiddel-compatibele Santoprene ® 271. De connectoren met open kabeleinden zijn beschikbaar en dit in lengten van 1,5 tot 50 meters. In verdere fasen zullen de haakse varianten, de passieve verdelers en de afgeschermde varianten beschikbaar worden.
Met M12 Staal voor het gebruik in de levensmiddelensector, maakt Murrelektronik zijn gamma van M12 connectoren rond. De robuuste M12 standaard en het intelligente MQ12 snel-verbindingssysteem, bieden aantrekkelijke alternatieven voor vele toepassingen.