U bevindt zich hier: Home / Nieuws / Het laatste nieuws / Ethernet
HET LAATSTE NIEUWS

Van begin tot het einde communiceren met Ethernet-technologie

23 Juli 2007

Vele bedrijven hebben verschillende netwerken, waarin de gegevens op verschillende manieren worden overgebracht. Computernetwerken, bijvoorbeeld, communiceren over het algemeen op basis van Ethernet technologie. Dit leidt tot communicatie van het begin tot einde in het bureaumilieu. Printcommando’s kunnen naar een centrale printer worden verzonden en e-mails kunnen wereldwijd geopend worden.

Als contrast worden gegevens in installaties en machines overgebracht via vele verschillende veldbus protocollen. Communicatie onder deze veldbus-systemen onderling en vooral tussen hen en computernetwerken is daarom duur. Dit is omdat het slechts met speciale hardware en software mogelijk is. Het gebruik van een op Ethernet-gebaseerd communicatie systeem in installaties of machines, in plaats van de tot nu toe gebruikte veldbus-systemen, belooft een remedie voor deze aangelegenheid.

Het gebruiken van Industrial Ethernet maakt nu proces- en diagnose-gegevens van machines en installaties beschikbaar in een eenvormig algemeen netwerk. Werknemers die toegang tot productiegegevens wensen, ontvangen de noodzakelijke toegangsrechten van de netwerkbeheerder. Deze werknemers kunnen dan, met enkel een paar muis-klikken, bijvoorbeeld te weten komen, hoe efficiënt de productie is, of er dure onderbrekingen bij een installatie zijn. De huidige status van individuele I/O signalen, bijvoorbeeld, is van belang voor servicetechnici. Het is zelfs denkbaar om deze vraag via het Internet te maken. Eén potentieel voordeel is dat de servicetechnicus niet naar het gebouw van de klant moet reizen om ter plaatse de fout te bepalen. Hij ontvangt de autoriteit tot toegang van de beïnvloede gebieden van het bedrijfsnetwerk, en kan „diagnose op afstand“ zo uitvoeren.

Het gebruik van de Ethernet technologie laat toe om zeer grote volumes van gegevens zeer snel binnen een netwerk te laten bewegen. Zelfs toepassingen in real-time zoals Motion Control worden ondersteund door Industrial Ethernet. Intelligente mechanismen controleren de toewijzing van de IP adressen aan I/O modules, en vereenvoudigen zo het opdragen en onderhoud. Verwarring wordt zo uitgesloten.

Met het veelvoudige, met een prijs-bekroonde, modulaire systeem Cube67, biedt Murrelektronik een veldbus systeem. Dit kan met zijn busknopen voor vaak-gebruikte Ethernet/IP en Profinet I/O protocollen reeds een oplossing voor machines en installatieinstallaties in de beschermingsklasse IP67 aanbieden. De busknop heeft intern een Webserver geïntegreerd. Dit laat toe dat gegevens kunnen worden opgevraagd via om het even welke Webbrowser. De installatie van speciale diagnose-software is niet meer noodzakelijk.

In een bureaumilieu, worden diverse gebruikers zoals computer, printer of telefoon verbonden via RJ45 connectoren. Dankzij hun speciale behuizing hebben deze connectoren, die reeds in de wereld van Ethernet gevestigd zijn, ook een doorbraak in industriële toepassingen gemaakt. Net als de RJ45 connectoren, is de industriële kwaliteit van M12 connectoren met D-Codering, die zich in het veld reeds vele jaren hebben bewezen, ook met Ethernet specificaties in het gamma van Murrelektronik. M12/RJ45 adapters vereenvoudigen de installatie via een interface tussen het veld en de elektrische schakelkast.

De ontwikkeling van Industrial Ethernet wordt sterk beïnvloed door de automobielbedrijven Audi, BMW, DaimlerChrysler en Volkswagen. Deze bedrijven hebben gezamenlijk AIDA gevormd (Automatiserings Initiatief van Duitse Automobiel Fabrikanten). Zij concentreren zich op het technische voordeel halen uit toepassingen en eveneens op de bedrijfsvoordelen. Dit geeft deze technologie speciale betekenis voor de leveranciers aan de automobielindustrie, evenals voor algemene werktuigbouw en installatiebouw.