U bevindt zich hier: Home / Nieuws / Het laatste nieuws / Kabelbutler
HET LAATSTE NIEUWS

De Kabelbutler is de logistiek optimalisatie

24 Juli 2007

Het teken van een succesvol logistiek systeem is dat de juiste goederen, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats, in de juiste tijd, en in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. Dit klopt enkel maar dat de prijs ook juist is. Dit klinkt eenvoudig, maar voor de logistieke mensen in installatiebouw en werktuigbouw is het een grote uitdaging wanneer de goederen kabels en connectoren zijn. Met de Kabelbutler, stelt Murrelektronik een systeem voor dat bedrijven helpt om hun logistiek, beduidend te verbeteren.

Veel kan tijdens de ontwerpfase van een installatie worden gepland. Bijvoorbeeld materialen of afmetingen of automatiseringsoplossingen. Nochtans, kunnen de lengten en de soorten verbindingen voor de kabels vaak niet worden nagegaan tot de effectieve installatietijd. Tegen die tijd, is het misschien te laat om nog tot een bestelling over te gaan. Dit probleem wordt bestreden door grote voorraden te houden. Dit resulteert in het hoge aankoop- en opslagkosten, vaak voor lage omzetcijfers. Zelfs dan wordt 100 % beschikbaarheid van onderdelen nog niet verzekerd.

De monteur bij de machine heeft ook moeilijkheid om de juiste kabels dicht bij zich te houden. De benodigde kabels zullen waarschijnlijk worden verzameld op een karretje, en naar de machine gerold. Als een kabel toch ontbreekt, moet de monteur terug naar het magazijn gaan om dit op te halen. Het alternatief kan zijn om een kabel op lengte met één connector te strippen en er een zelf-te-assembleren connector op te zetten. Dit is ook tijdrovend en impliceert later het risico van kwaliteitsproblemen.

Eén nadeel van het karretje is dat het nauwelijks mogelijk is om de artikelen duidelijk te schikken, of om hen ondubbelzinnig te identificeren. Zo kan het vinden van de juiste kabel een tijd in beslag nemen. Er is eveneens potentieel voor verbetering van het aankopen. Kabels worden vaak gekocht op basis van de gebruiksstatistieken van het verleden. Vaak zullen zij niet meer gebruikt worden in de toekomst. Er is vaak een lange tijd tussen de „voorlopige“ verwijdering van onderdelen vanuit het magzijn om op het karretje te laden en het nakijken van de onderdelen die eigenlijk werden gebruikt. Er vormt zich dan een weerspiegeling van de statistieken in het systeem. Deze zijn vaak niet zoals de werkelijke situatie. Dit kan leiden tot een dringende nood aan goederen, omdat de gebruiker de behoefte niet tijdig kan erkennen. In het slechtste geval, komt de assemblage tot een stilstand.

Een studie door handelsadviseurs KPMG heeft ook aangetoond dat voor elke ordertransactie, onafhankelijk van de waarde en de keuze van de aanbevolen produkten, de kosten rond 90 Euro zijn. Het is daarom aangeraden voor bedrijven om het aantal ordertransacties zo laag mogelijk te houden.

De Kabelbutler van Murrelektronik helpt bedrijven deze uitdagingen te behandelen. Dit systeem is een mobiele opslagplaats, die een standaard assortiment van sensor- en aktor-connectoren van Murrelektronik gerangschikt houdt. De Kabelbutler staat in de produktie van de klant, en zoals om het even welke goede butler, biedt hij heel snel de benodigde kabels voor de installatie van de machine, betrouwbaar, en op de juiste plaats.

Door middel van een scanner, wordt een vereenvoudigd orderproces direkt vauit de assemblage uitgevoerd. Dit leidt tot een tijdige herbestelling van de benodigde goederen, maar de voorraad wordt niet constant verhoogd.

De Kabelbutler is momenteel verkrijgbaar in Duitsland. De mogelijkheid om het in andere landen aan te bieden is eveneens in voorbereiding.