U bevindt zich hier: Home / Nieuws / Het laatste nieuws / MTL
HET LAATSTE NIEUWS

MTL – De universele transformator

25 Juli 2007

De nieuwe MTL 25 - 320 VA transformatoren van Murrelektronik zijn brilliant om reden van hun flexibiliteit en hun nieuw, compact ontwerp. De herontwikkeling van alle transformatorcomponenten heeft tot een nieuw ontwerp geleid , maar eveneens zijn vele eigenschappen, die voor klanten nodig zijn, in de transformatoren geïntegreerd.

De transformator heeft nu bijvoorbeeld een LED aan de ingangszijde. Dit wijst op de aanwezigheid van het spanning op de primaire kant. Het multi-windingen aan de primaire kant betekent dat elke transformator voor zowel 230 VAC als 400 VAC kan worden gebruikt. Bijkomende klemmen laten ook toe om elk ingangsspanning door +/- 15 VAC te laten aanpassen.

Een ander voordeel van het nieuwe gamma van transformatoren is de combinatie-bodemplaat. Die kan zoals gewoonlijk door sleutelgat-aansluiting worden geschroefd in de schakelkast of kan op een DIN-rail worden vastgemaakt. Deze laatstgenoemde eigenschap laat in het bijzonder toe dat de transformatoren snel, gemakkkelijk en op een lage kost kunnen worden geïnstalleerd.

Evenals het ontwerp, heeft ook het interne van de MTL reeks ook verdere ontwikkelingen ondergaan in vergelijking met conventionele transformatoren. De transformator wordt voorzien van standaard twee gelijkwaardige uitgangsspanningen (b.v. 2x24 VAC of 2x115 VAC). Deze uitgangen kunnen tegelijkertijd in parallel of in serie geplaatst worden door gebruik te maken van een jumper-systeem. Dit is in de transformator geïntegreerd. Zo verkrijgt u aan de uitgang uw gewenste secundaire spanning. PE en 0V kunnen op dezelfde manier, indien nodig, worden overbrugd. De positie van de jumpers is ook duidelijk zichtbaar, evenals het deksel is gesloten. U verkrijgt hier dus nog steeds informatie over het huidige status van de uitgang.

Evenals het jumper-systeem, zijn de klemmen ook geïntegreerd in de transformator. Dit maakt gebroken klemmen en draden, die tijdens vervoer of wegens stootschade teweeg gebracht worden, een zaak van het verleden. De nieuwe klemmen hebben ook het voordeel dat standaard twee kabels per klem kunnen worden verbonden.

MTL is de transformator-oplossing. Ongeacht of

  • de omgevingstemperatuur is 40, 55 of 60 °C
  • de ingangsspanning 215, 230, 245, 385, 400 of 415 VAC
  • een uitgangsspanning van 24/48 VAC of 115/230 VAC wordt vereist
  • verschillende uitgangstakken worden vereist
  • DIN-rail montage of de schroefmontage wordt vereist

Enkel één transformator voor vele toepassingen: Dit drukt aanzienlijk de planning, magazijnvoorraad en installatiekosten.

Evenals de transformatoren, zijn eveneens gelijkrichter-transformatoren van 0,5 A tot 10 A beschikbaar in hetzelfde ontwerp. Het uitzicht van de gelijkrichter-transformatoren verschilt enkel, omdat er een extra koelplaat in de behuizing is geïntegreerd. Deze koelplaat bevat de gelijkrichters en de condensatoren om te filteren. Een andere nieuwe eigenschap van de gelijkrichter-transformatoren is de tweekleurige LED indicator. Deze wijst op de aanwezigheid van een primaire- (AC) en secundaire spanning (DC).