27 Juli 2007
Compact zoals nooit tevoren - de passieve verdelers Exact8 kunnen een maximum aantal signalen in de kleinst mogelijke behuizing sturen. De componenten in de nieuwe generatie van M8-verdelers hebben een ultra-slank ontwerp. De verdelers met dubbele-rij zijn slechts 30 millimeter breed.
De familie Exact8 heeft een groot aantal varianten. Het gamma heeft 4-weg tot 10-weg verdelers in 3- en 4-polige versies. Zij zijn beschikbaar met permanent aangegoten voedingskabel of met een kap die snel aangesloten kan worden. Hier hoeft u geen gereedschappen te gebruiken. De verdeler is beschikbaar in kit-vorm of als enkele component. De voorgeconfectioneerde en de standaard kabellengten van 3, 5, 10 en 15 meters verminderen de installatietijd. De voordelen van zo een grote verschillende diversiteit betekenen dat u de juiste verdeler voor elke toepassing altijd kunt vinden.
Vele Exact8-klanten plaatsen onmiddellijk de basismodule van de basis op de machine. Het te koppelen deel is geïntegreerd in de elektrische schakelkast. Om de Exact8-verdeler aan te sluiten hoeft u enkel deze 2 zaken te verbinden en de machine is in gebruik. Dit connector-systeem heeft ook overtuigende voordelen wanneer het aankomt op onderhoud of transport. Aangezien er twee „in 1 lijn„ geboorde gaten op de boven- en zijkanten van de Exact8-verdelers zijn, bieden zij een brede mogelijkheid van installatieopties. Dit is een hoogst praktische oplossing in situaties waar de ruimte een topprioriteit is.
Nieuw aan M8 is het Exact8 behuizingsmateriaal dat volledig PUR-ingekapseld is. Dit materiaal is goed-gekend voor zijn uitstekende eigenschappen en waarborgt gebruikers van de verdelers een hoog niveau van bescherming tegen schok, trilling en fouten.