29 Juli 2007
Veldbustechnologie heeft de doorbraak van decentralisatie in machineinstallatie verkondigd. Conventionele parallelle bedrading is een overblijfsel van het verleden geworden, op vele gebeiden. Veldbusmodules met IP67-bescherming zijn een belangrijke component in machine-installaties. Zij vervangen de complexe, en daarom dure, bedrading aan klemmenkasten. De modules in het Murrelektronik IMPACT67-gamma zijn nu een hoogst interessant alternatief, wanneer de kosten-baten-berekening de eerste factor in installatietechnologie is.
De modules in deze nieuwe produktlijn-ontwikkeling zijn volwaardige veldbusmodules. Insteekklemmen, diagnose- opties, IP67-bescherming - alles is aanwezig. Natuurlijk zijn er toepassingen die uitvoerige diagnose-opties en een stevigere behuizingstechnologie eisen. Dit kan, aangezien de componenten aan zware milieu's worden blootgesteld, en bijvoorbeeld agressieve media en trillingen impliceren. In gevallen zoals deze, is MVK Metaal de geoptimaliseerde oplossing.
Als contrast wordt IMPACT67 ontworpen, opzettelijk om de basiseisen van alle conventionele machine-installaties na te komen die geen uitgebreide vereisten hebben. Uitgaande van dit aspect, zijn deze modules een interessante optie met een speciale troef : kost-efficiënte basisfunctionaliteit.
Voor vele installaties, zijn de IMPACT67 modules het economische alternatief, precies aangepast aan de daadwerkelijke vereisten. Dit kan bijvoorbeeld zijn in installatiebouw, logistieke projecten, afvalverwerking, bottelmachines, palletiseer-systemen, of in het snijden van niet-metalen in werktuigmachines, d.w.z. materiaal voor het bewerken van bladmetaal, robotica, houtbewerking of materiaalbehandeling.
In het kort : IMPACT67 is altijd de geoptimaliseerde oplossing om de elektrische ontwerpingenieur bij te staan die geconfronteerd wordt met digitale I/O toepassingen, wanneer de omgevingsinvloeden zich bewegen binnen aanvaardbare grenzen in installatietechnologie - en wanneer de doelstelling is om de kosten te minimaliseren.
De modules in het IMPACT67-gamma worden uitgevoerd met een plastic behuizing en insteekklemmen. Dit vermindert de installatietijd. De slimme signaalmelding van M12 I/O poorten helpt om installatieskosten met maximaal 50 % te drukken. De poortlay-out is intuïtief, zodat de technici functionele werking in één blik kunnen erkennen. Dit bespaart eveneens tijd tijdens het onderhoudswerk. De veldbus-diagnose in groep betekent dat de fouten snel gelokaliseerd en gerectificeerd kunnen worden. Dit zal machineonderbrekingen tot een minimum herleiden.