Selon l'application, les installations de machines se divisent en un domaine sécurisé et un domaine non sécurisé. Des expériences dans la construction mécanique ont montré qu'environ 90% des applications techniques de sécurité répondent aux exigences d'EN954-1, catégorie 3. Seulement 10% correspondent au niveau le plus élevé, catégorie 4. (Source :VDW).
Les produits de technique de sécurité active sont conçus pour des applications selon les principes d'EN954-1, catégorie 4. Sur le plan technique comme économique, une conception souvent bien au-dessus des exigences pratiques. Murrelektronik offre la solution.
- est la première pierre de la voie vers la technique de sécurité
- remplit toutes les exigences d'EN954-1, catégorie 3
- convainc par ses avantages techniques et économiques
Les normes correspondantes représentent la base de la recherche des exigences. La nouvelle prEN ISO 13849-1 représente un juste milieu entre l'EN954-1 déterministe et la DIN EN IEC 61508 probabiliste (Source: BGIA).
Les répartiteurs Safety passifs remplacent, sur le terrain, les boîtes à bornes câblées manuellement. Le répartiteur Safety permet de raccorder rapidement et simplement des boutons d'ARRÊT D'URGENCE à deux canaux, à des câbles M12 préconfectionnés. Le répartiteur assemble automatiquement le bouton à une boucle d'ARRÊT D'URGENCE
Les emplacements M12 supplémentaires pour la touche " quitter " et les éclairages des machines rendent également l'installation facile. Le répartiteur Safety inique à quel endroit la boucle d'ARRÊT D'URGENCE a été interrompue par pression du bouton d'ARRÊT D'URGENCE Utilisation et maintenance aisées.