Vous êtes ici: Home / Produits / Champ passif / Systémes - répartiteurs passifs
SYSTÈMES - RÉPARTITEURS PASSIFS DES SYSTÈMES EFFICACES ET FACILES À INSTALLER

Passive Verteiler

Grâce aux systèmes-répartiteurs passifs de Murrelektronik, finis les câblages fastidieux et dangereux. Les boîtiers résinés et métalliques permettent une utilisation universelle des répartiteurs. Tous les répartiteurs passifs sont testés en usine, les câbles constamment enfichables et préconfectionnés simplifient et accélèrent le câblage. Avec les répartiteurs Murrelektronik, réduisez considérablement vos frais d'installation et de maintenance.

Exact8 - exactement votre application :

Nos nouveaux répartiteurs M8 Exact8 de 30mm sont extrêmement fins. Ils sont entièrement surmoulés et offrent une variété de montages grâce à un nouveau boîtier. La famille Exact8 comprend des répartiteurs de 4 à 10 voies dans des modèles à 3 et 4 pôles. Les répartiteurs peuvent être commandés avec câble surmoulé ou bouchon obturateur à fermeture encliquetable.

MVP12 - pour une application générale:

Avec la famille MVP12 Murrelektronik propose une grande variété de répartiteurs M12 particulièrement adaptés aux applications générales dans la mécanutention, la technique de montage, d'essai et la robotique.

MVP12-M - pour les environnements difficiles:

Pour les environnements particulièrement rudes, nous proposons des répartiteurs MVP12 métal entièrement blindés. Ceux-ci peuvent être utilisés avec un circuit fixe ou des connecteurs M23. La famille MVP12-M comprend aussi des répartiteurs de diagnostic intelligents, entièrement blindés, des répartiteurs pour des tensions nominales ne dépassant pas 125 V AC/DC et les variantes homologuées ATEX-II 3 G-/D.

MSDS - pour les précautionneux:

Des boutons d'ARRÊT D'URGENCE à deux canaux peuvent simplement et rapidement être raccordés au Safety Distribution System de Murrelektronik à l'aide de câbles M12 préconfectionnés. Le répartiteur monte automatiquement le bouton sur une boucle d'ARRÊT D'URGENCE. Le MSDS envoie un message retour optique indiquant quel bouton d'ARRÊT D'URGENCE a été actionné.