L'interface capteurs-actionneurs de Murrelektronik est une solution simple et peu coûteuse pour le raccordement des capteurs et actionneurs dans le niveau inférieur du terrain. Le gros avantage de ce système est le montage et l'installation rapides permettant un gain de temps et une réduction des erreurs.
MASI offre avec sa persistance et en rapport avec la technique d'installation, la solution constante du tableau de commande au terrain en passant par l'armoire de commande, de MASI 00/20 à MASI 68/69K, d'IP00 à IP68/69K.
L'optimisation des modules selon les applications permet de configurer et d'étendre le système. Le complément idéal aux modules d'E/S est la technique d'installation pour armoire de commande et terrain.
- Installation rapide, mise en service aisée, maintenance optimisée
- MASI 00/20 - modules d'E/S numériques optimisés pour une utilisation dans des boîtes à bornes et armoires de commande
- MASI 65 - modules d'E/S numériques pour toutes les applications standards avec indice de protection IP67
- MASI 67/68 - modules d'E/S numériques pour des applications en environnements difficiles
- Modules d'E/S certifiés TÜV à sorties protégées, sécurisés, à utiliser dans les circuits de sécurité jusqu'à la catégorie 3