Vous êtes ici: Home / News / Nouveautés / MICO
NOUVEAUTÉS

MICO – garantit la disponibilité de la machine

Mai 01, 2007

Avec le concept MICO de protection active des circuits 24 VDC, on est sûr de miser sur le bon numéro.

Le démarrage et le fonctionnement de systèmes ont des exigences différentes envers l'alimentation électrique, ce qui complique la conception des dispositifs de protection contre les surintensités. Si l’appareil d’alimentation et les disjoncteurs ne sont pas réglés les uns par rapport aux autres, des surintensités peuvent provoquer un arrêt total de l’installation ou un incendie. Le système intelligent de gestion du courant de Murrelektronik offre une sécurité en signalant, en mémorisant et en isolant les défauts.

MICO contrôle chaque circuit, signale une charge limite et coupe le circuit concerné en cas de surcharge. Pas d’influence négative sur les autres circuits, pas de chute de tension, un diagnostic des défauts simple. L’utilisation d’un appareil d’alimentation supplémentaire est superflue.

La forme compacte est adaptée aux grandes sections de câbles. Des sorties de signalisation intégrées et une possibilité de commande à distance par une touche ou par SPS permettent un diagnostic ciblé et évitent l’intervention inutile de techniciens de maintenance.

MICO permet de réduire les temps de montage, de câblage et de test. Les arrêts des machines sont minimisés. Les appareils d’alimentation ont besoin d’une réserve plus faible et peuvent donc être plus petits.

Domaine d’application
• Construction d’installations
• Automatisation de processus
• Machines-outils
• Machines d’emballage
• Mécanutention

Vos avantages
• Jusqu’à 30% de gain de place
• Un module unique pour toutes les plages de courant
• Faible perte électrique
• Technique d’enrouleur
• Affichage du statut avec aide à l’interprétation
• Pas de limitation de courant en fonctionnement selon EN61131-2 sortie de signaux de sortie du contact sans potentiel
• Système de/ en pont éprouvé
• Marquage optimal
• Homologation cCASua