Mai 02, 2007
Dans l'installation de machines, on utilise principalement le M12 standard pour le câblage d'actionneurs et de capteurs. Habituellement, le connecteur est fixé sur le capteur en le vissant. Murrelektronik propose, depuis quelques années, une clé de serrage dynamométrique donnant la possibilité au client de serrer le connecteur facilement et en toute sécurité.
Pour des secteurs tels que le stockage, le transport, le montage et l’emballage qui ont une multitude de capteurs et d’actionneurs dans une installation, le temps d’installation des câbles capteurs/ actionneurs joue un rôle déterminant. Le marché propose désormais de nombreux systèmes M12 différents à verrouillage rapide. Ces systèmes ont cependant tous un inconvénient important : aucun des systèmes actuellement sur le marché ne propose le verrouillage rapide pour l'utilisation de capteurs standards!
La société Murrelektronik s’est penchée sur cette question et propose aujourd’hui la première solution sur le marché :
MQ12 – la solution intelligente !
L’objectif le plus important de ce développement était de le rendre le système utilisable sur des capteurs standards sans modification de la part du fabricant de capteurs. Le connecteur MQ12 remplit les conditions du degré de protection IP67 avec un fonctionnement simple et génial : le connecteur est placé sur le capteur – le joint de profil du MQ12 est déjà efficace et rend le connecteur étanche. En tournant le mécanisme de verrouillage d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, le connecteur est fixé mécaniquement sur le filetage. Un marquage optique indique que le connecteur est désormais verrouillé. Ainsi toutes les directives des clients et du marché ont été suivies.
MQ12 est disponible à partir de décembre 2005 dans les versions prise droite, prise coudée et prise coudée avec LED. Les modèles de câbles disponibles sont les modèles PVC et PUR/ sans halogène de couleur jaune ou noire.
La société Murrelektronik, un des premiers fabricants de systèmes d’installations pour des machines et des dispositifs, a une nouvelle fois démontré, avec le MQ12, son haut niveau d’innovation et a créé une solution adaptée à l’utilisateur.
MQ12 la solution intelligente !