Vous êtes ici: Home / News / Nouveautés / MVP12 & MQ12
NOUVEAUTÉS

Installation décentralisée avec MVP12 et MQ12

Mai 05, 2007

Des systèmes de répartiteurs décentralisés et des lignes de capteur précâblées jouent un rôle important dans l'installation de machines et remplacent les boîtes de connexion aux multiples câbles et donc coûteuses. Les répartiteurs sont placés à proximité du processus. Ils forment, par le biais de lignes précâblées, enfichables, la connexion entre les capteurs / actionneurs et le système de commande.

Murrelektronik propose avec les répartiteurs MVP12 et MQ12 l’équipe parfaite pour votre installation décentralisée de machines et de dispositifs.

« Connectez –quoi de plus? » - selon cette devise, les temps de montage, de mise en service et de réparation peuvent être considérablement réduits par rapport au câblage conventionnel, et les coûts d’installation et de maintenance diminués.

Une installation du répartiteur MVP12 directement sur place et un branchement des capteurs et actionneurs par des cordons d'alimentation précâblés MQ12, vous permet de réduire le temps d'installation tout en garantissant une très haute sécurité et une très grande vitesse.

Le répartiteur passif MVP12 est particulièrement adapté aux applications de la mécanutention, la technique de montage, d’essai et la robotique. MVP12 collecte les signaux des capteurs des machines et des installations directement sur place.

Outre les modèles avec capot de raccordement enfichable et connecteur M23, le MVP12 est disponible dès maintenant avec câble en surmoulage PUR.

Pour simplifier la mise en service, chaque emplacement dispose d’affichages LED permettant de visualiser l’état des signaux. Les répartiteurs à 4 ou 8 ports peuvent être montés soit "Inline" (par ex. pour des profils de montage) soit avec une fixation standard à 3 trous.

La connexion avec le capteur ou l’actionneur est prise en charge par MQ12, le système de raccordement rapide de M12 sans avoir à modifier quoi que ce soit côté capteur. MQ12 est parfaitement compatible avec les systèmes courants et est interchangeable. Le mécanisme de fonctionnement incroyablement simple, en un quart de tour, permet de gagner jusqu’à 80% de temps lors de l’installation.

MQ12 est disponible sous forme de prise droite et coudée, avec une extrémité de câble ouverte et en tant qu’interconnexion.