Vous êtes ici: Home / News / Nouveautés / Exact8
NOUVEAUTÉS

Exact8 – plus compact que jamais

Mai 10, 2007

Ils sont plus compacts que jamais : les répartiteurs Exact8 permettent de réunir le plus grand nombre de signaux possible sur un tout petit espace. Les composants de la nouvelle génération de répartiteurs M8 sont extrêmement fins. Les répartiteurs sur deux rangs ne font que 30 millimètres de large.

La famille Exact8 est composée d’un grand nombre de variantes: il existe des répartiteurs de quatre à dix voies dans des modèles à trois et quatre pôles. Ils sont disponibles avec câble surmoulé ou bouchon obturateur. Les répartiteurs sont vendus en nombre ou à la pièce. L’utilisation de bouchons disponibles avec des câbles de longueurs standards de 3, 5,10 et 15 mètres, réduit considérablement le temps de montage. L’avantage de la variété de produits: chaque application a son répartiteur.

De nombreux clients Exact8 installent le module de base directement sur la machine. Pour un montage dans l’armoire de commande, le pendant adapté sera intégré. Lors de la mise en marche, le répartiteur Exact8 n’a plus qu’à être assemblé, et la machine fonctionne. Ce système de connexion offre également des avantages pour la réparation et le transport. Les deux trous de fixation situés en haut et sur le côté des répartiteurs Exact8 offrent de nombreuses possibilités d’installation. Ceci est surtout très pratique dans les zones où la place est réduite.

Une nouveauté dans le domaine M8 est le matériau du boîtier de l’ Exact8. Il est composé d’un surmoulage PUR. Grâce à ce matériau connu pour ses grandes qualités, le répartiteur garantit aux utilisateurs une grande résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu’une sécurité en cas de panne.