Mai 11, 2007
L’éventail de produits de la société Murrelektronik dans le domaine Interface, comprend des interfaces, des couplages d’armoire de commande, des relais et des optocoupleurs. Cette offre augmente. Murrelektronik propose désormais également des relais Miro Safety Relais. Ceux-ci permettent d’éviter les accidents et réduisent les temps d’arrêt des installations et des machines. Ils ne garantissent donc pas uniquement la sécurité mais améliorent également la rentabilité et ce dans tous les secteurs.
MIRO Safety Relais offrent de nombreuses possibilités de protection des processus de travail et des employés: la surveillance des circuits D'ARRÊT D’URGENCE et des portes de protection, le contrôle des armoires et des barrières photoélectriques ainsi que la mise en place de commandes bimanuelles et de tapis de protection franchissables. Ces relais représentent donc un maillon important de la chaîne de sécurité continue.
La plupart des relais MIRO Safety Relais est conçus pour des applications répondant aux exigences de la catégorie de sécurité N° 4. Ceci correspond au niveau de sécurité le plus élevé selon EN 954-1. Les relais Murrelektronik offrent ainsi une réduction considérable des risques et une protection maximale des Hommes et de la machine.
La mise en place d’un haut niveau de sécurité est également positive sur le plan économique. MIRO Safety Relais contribuent en effet à la reconnaissance prématurée des dangers, ils permettent également d'éviter des conséquences négatives: ils réduisent les temps d’arrêt et les pertes de production, ce qui entraîne une réduction des coûts.
MIRO Safety Relais offrent un maximum de fonctionnalité. En raison de leur finesse, avec une largeur de boîtier de 22,5 millimètres, ils ne prennent que peu de place dans l’armoire de commande. Des bornes enfichables et un câblage simple permettent une installation rapide. La possibilité d’utiliser des doubles bornes à ressort augmente la flexibilité. Comme les schémas électriques sont placés directement sur les appareils, le risque de mauvais câblage est réduit au minimum.