Mai 12, 2007
Avec la technologie de bus de terrain, le principe de décentralisation dans l’installation de machines s’est imposé. Les câbles parallèles traditionnels sont, dans de nombreux domaines, des pièces de musée. Les modules de bus de terrain de protection IP67 représentent un élément important dans l’installation de machines car ils remplacent les boîtes de connexions aux multiples câbles et donc coûteuses. Avec les modules de la série IMPACT67, Murrelektronik donne des orientations intéressantes, si le rapport coût-efficacité de la technique d'installation est placé au premier plan.Les modules de la nouvelle série sont des modules de bus de terrain de grande qualité. Raccords enfichables, possibilités de diagnostic, compacité selon IP67, tout y est. Pas question qu’il y ait également des applications qui requièrent des possibilités de diagnostic étendues et qui exigent un boîtier plus solide en raison de milieux agressifs et de vibrations. Dans ce cas, MVK Metall est la solution optimale.
IMPACT67 quant à lui, répond de façon conséquente aux besoins fondamentaux des installations de machines courantes sans autres exigences. Et sous cet aspect, ces modules séduisent par leur atout très particulier: la fonctionnalité de base la moins chère.
Les modules IMPACT67 représentent l’alternative bon marché pour de nombreuses installations et s'orientent vers les exigences réelles: dans la construction d'installation, par exemple, pour des projets dans les domaines de la logistique, du traitement des déchets, des installations d’emballage ou des systèmes de palettisation. Ou dans la construction mécanique, c’est à dire pour les appareils de traitement de la tôle, la robotique, le traitement du bois, la technologie de transfert et de transport. En bref : IMPACT67 est toujours la solution idéale lorsque le constructeur est confronté à des applications I/O numériques, lorsque l’intensité des influences externes sur la technique d’installation reste normale et lorsque l’objectif est la minimisation des coûts.
Les modules de la série IMPACT67 sont composés d’un boîtier en plastique avec des raccords enfichables. Ceci réduit le temps d’installation. L’affectation judicieuse des signaux des emplacements M12 E/S permet de réduire le temps d’installation jusqu’à 50%. Les emplacements sont disposés de façon à repérer au premier coup d’œil des liens fonctionnels. Ceci permet d’effectuer une maintenance rapide. Le diagnostic général du bus de terrain permet de localiser rapidement les erreurs survenues et de les réparer - ceci réduit le temps d'arrêt des machines.