Sie sind hier: Home / Produkte / Themenbereiche / Safety
SAFETY PRAKTISCHE SICHERHEITSTECHNIK, EFFEKTIVE NOT-AUS-VERDRAHTUNG

Safety

Maschineninstallationen untergliedern sich abhängig von der Anwendung in einen sicheren und einen nicht sicheren Bereich. Erfahrungswerte aus dem Maschinenbau zeigen auf, dass etwa 90 Prozent der sicherheitstechnischen Anwendungen den Anforderungen aus EN 954-1, Kategorie 3 entsprechen. Lediglich 10 Prozent entfallen auf die höchste Stufe, Kategorie 4 (Quelle: VDW).

Produkte der aktiven Sicherheitstechnik sind konzipiert für Anwendungen nach den Grundsätzen von EN 954-1, Kategorie 4. Technisch wie ökonomisch ein aufwändiger Ansatz, der häufig über den Anforderungen der Praxis liegt. Murrelektronik bietet die Lösung.

Passive Sicherheitstechnik…
  • ist ein Meilenstein auf dem Weg in die Sicherheitstechnik
  • erfüllt alle Anforderungen gemäß EN 954-1, Kategorie 3
  • überzeugt durch technische und wirtschaftliche Vorteile

Grundlage zur Ermittlung der Anforderungen sind die einschlägigen Normen. Die neue prEN ISO 13849-1 stellt einen Balanceakt zwischen der deterministischen EN 954-1 und der probabilistischen DIN EN IEC 61508 dar (Quelle: BGIA).

NOT-AUS-Verdrahtung

Passive Safety-Verteiler ersetzen manuell verdrahtete NOT-AUS-Klemmenkästen im Feld. Mit dem Safety-Verteiler können zweikanalige NOT-AUS-Taster schnell und einfach mit vorkonfektionierten M12-Leitungen angeschlossen werden. Der Verteiler fügt die Taster automatisch zu einer NOT-AUS-Schleife zusammen.

Zusätzliche M12 Steckplätze für Quittiertaster und Maschinenleuchten machen auch hier die Installation einfach. Der Safety-Verteiler zeigt an, an welcher Stelle die NOT-AUS-Schleife durch Drücken eines NOT-AUS-Tasters unterbrochen wurde. Das bietet enorme Vorteile beim Service und bei der Wartung.