Maschinen und Anlagen müssen aus Diagnose- und Servicegründen mit Peripheriegeräten wie Laptop, PC, Programmiergerät oder Drucker verbunden werden. Frontplatten-Schnittstellen Modlink MSDD der Murrelektronik sind für die Verbindung mit der Außenwelt geschaffen.
Mit der Verwendung von Modlink MSDD können Sie auch bei geschlossenem Schaltschrank eine gesteckte Verbindung mit externen Geräten herstellen. Aufgrund länderspezifischer Steckdosen ist der weltweite Einsatz möglich. Überhaupt bietet der modulare Aufbau mit individuellen Datensteckverbindern bis zu über 4000 verschiedene Einsatzkombinationen.