Sie sind hier: Home / Produkte / Feld aktiv / MVK
MVK KOMPAKTE I/O-MODULE FÜR RAUE UMGEBUNG

MVK

Feldbusmodule mit Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein in der Maschineninstallation und lösen aufwändig verdrahtete und damit teure Klemmenkästen ab. Der Feldbus ersetzt die herkömmliche Parallelverdrahtung. Dies führt zu umfangreicher Platzersparnis im Schaltschrank.

Die Module werden vorzugsweise direkt in die Nähe des Prozesses platziert. Sie stellen über steckbare, vorkonfektionierte Leitungen die Verbindung von Sensoren und Aktoren zur Steuerung her. Im Vergleich zu konventioneller Verdrahtungstechnik werden die Montage-, Inbetriebnahme- und Servicezeiten wesentlich verkürzt und damit die Installations- und Wartungskosten gesenkt.
Voll vergossene Feldbusmodule im Metallgehäuse sind besonders robust und daher ideal für einen Einsatz in rauer Umgebung im Maschinen- und Anlagenbau. Beständigkeit bei gleichzeitiger Dichtigkeit ist hier die Maxime.

Robust vielseitige Einsatzmöglichkeit bei höchster Beanspruchung durch belastbares Metallgehäuse, keine Kondenswasserbildung, schweißperlenbeständig
Vibrationsfest    Sicherheit auch bei dauerhaften Erschütterungen
Beständig erhöhte Lebensdauer bei aggressiven Medien durch Oberflächenveredelung
Dicht geeignet zum Einsatz auch im direkten Einflussbereich von Kühl- und Schmierstoffen
Sicher TÜV-zertifizierte Module mit sicheren Ausgängen zum Einsatz in Sicherheitskreisen bis Kategorie 3