Sie sind hier: Home / Produkte / Feld aktiv / MASI
AS-INTERFACE SCHNELL UND EINFACH OPTIMIEREN: DIE BASIS DER AUTOMATION

MASI

Das Murrelektronik Aktuator-Sensor-Interface ist eine einfache und kostengünstige Lösung zum Anschluss von Aktoren und Sensoren in der unteren Feldebene. Der große Vorteil dieses Systems ist die einfache Montage und Installation, die Zeit spart und Fehler reduziert.

MASI bietet mit seiner Durchgängigkeit und in Verbindung mit der Installationstechnik die durchgängige Lösung vom Bedientableau über den Schaltschrank bis ins Feld, von MASI 00/20 bis MASI 68/69K, von IP00 bis IP68/69K.

Durch die anwendungsgerechte Optimierung der Module sind Systemaufbau und -erweiterung schnell und sicher realisierbar. Die ideale Ergänzung zu den I/O-Modulen ist die Installationstechnik für Schaltschrank und Feld.

  • Schnell installieren, einfach in Betrieb nehmen, Service optimieren
  • MASI 00/20 - digitale I/O-Module optimiert für den Einsatz in Klemmkasten und Schaltschrank
  • MASI 65 - digitale I/O-Module für alle Standardanwendungen mit Schutzart IP67
  • MASI 67/68 - digitale I/O-Module für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen
  • TÜV-zertifizierte I/O-Module mit sicheren Ausgängen zum Einsatz in Sicherheitskreisen bis Kategorie 3